• 特殊ねじ
  • ゆるみ止め

SWRS

リブドロックワッシャ

Ribbed Lock Washer

  • ゆるみ止め

形状図

SWRSリブドロックワッシャ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 呼び d D t h 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SWRS-1.6 1.6 1.70~+0.3 3.2-0.3~0 0.5 0.75 10 0.02 1,390 CAD カート カート -
SWRS-2 2 2.20~+0.3 4-0.3~0 0.5 0.75 20 0.03 1,020 CAD カート カート -
SWRS-2.5 2.5 2.70~+0.3 4.8-0.3~0 0.5 0.95 20 0.04 1,020 CAD カート カート -
SWRS-3 3 3.20~+0.3 5.5-0.3~0 0.5 0.95 20 0.05 800 CAD カート カート -
SWRS-4 4 4.30~+0.3 7-0.36~0 0.7 1.2 20 0.08 1,160 CAD カート カート -
SWRS-5 5 5.30~+0.3 9-0.36~0 0.7 1.2 10 0.14 630 CAD カート カート -
SWRS-6 6 6.40~+0.36 10-0.36~0 0.7 1.2 10 0.23 1,180 CAD カート カート -
SWRS-8 8 8.40~+0.36 13-0.43~0 1 1.6 10 0.43 1,260 CAD カート カート -
SWRS-10 10 10.50~+0.43 16-0.43~0 1 1.6 5 0.82 1,170 CAD カート カート -
SWRS-12 12 130~+0.43 18-0.43~0 1.3 1.85 5 0.89 1,420 CAD カート カート -
SWRS-16 16 170~+0.43 24-0.52~0 1.5 2.3 5 2 3,340 CAD カート カート -
SWRS-20 20 210~+0.52 30-0.62~0 1.8 2.8 5 3.4 6,370 CAD カート カート -

●1袋あたりの価格です。1個からご注文できます。バラ売りサービスをご利用下さい。


関連サービス

材質・仕上げ

SWRS
本体 ステンレス

用途

ゆるみ止め

特長

  • 座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締結部に食い込み、振動によるゆるみを防止します。
  • 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。
  • 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。

使用上の注意

被締結部の材質によっては、リブが食い込まない恐れがあります。事前にリブが食い込むことをご確認ください。

振動試験比較

試験用六角ボルト:DIN933-8.8-M10-35、振動:15Hz、振幅:0.5mm

SWRSリブドロックワッシャ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事