• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • ゆるみ止め

SWRS-3

リブドロックワッシャ

Ribbed Lock Washer

  • ゆるみ止め

形状図

SWRSリブドロックワッシャ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 呼び d D t h 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SWRS-3 3 3.20~+0.3 5.5-0.3~0 0.5 0.95 20 0.05 800 CAD カート カート -

●1袋あたりの価格です。1個からご注文できます。バラ売りサービスをご利用下さい。


関連サービス

材質・仕上げ

SWRS
本体 SUS304

用途

ゆるみ止め

特長

  • 座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締結部に食い込み、振動によるゆるみを防止します。
  • 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。
  • 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。

使用上の注意

被締結部の材質によっては、リブが食い込まない恐れがあります。事前にリブが食い込むことをご確認ください。

振動試験比較

試験用六角ボルト:DIN933-8.8-M10-35、振動:15Hz、振幅:0.5mm

SWRSリブドロックワッシャ