• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • ゆるみ止め

SWS

シール座金

Sealing Washer

形状図

SWSシール座金寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 呼び d D h t t1 C 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SWS-3 3 3.2 7 0.5 2.2 2.2 6.3 10 0.2 730 CAD カート カート -
SWS-4 4 4.2 8 0.5 2.1 2 7.2 10 0.2 690 CAD カート カート -
SWS-5 5 5.2 9.6 0.8 2.7 2.5 8.2 10 0.6 700 CAD カート カート -
SWS-6 6 6.2 11.5 1 2.9 2.5 9.6 10 1 780 CAD カート カート -
SWS-8 8 8.2 15.3 1 3.1 3 13.5 5 1.8 530 CAD カート カート -
SWS-10 10 10.4 18 1.5 4 3.8 15.1 5 3.2 790 CAD カート カート -
SWS-12 12 14 24 1.5 5 5 21.3 5 6.6 1,160 CAD カート カート -
SWS-16 16 18.8 30 2 5.3 4.8 26.4 5 11 2,420 CAD カート カート -

●1袋あたりの価格です。1個からご注文できます。バラ売りサービスをご利用下さい。


関連サービス

材質・仕上げ

SWS
本体 SUS304
ゴムパッキン NBR

用途

シールリング
油圧機器/空圧機器

特長

  • ステンレスの座金にゴムパッキンを組み込んだシール座金。
  • ねじ頭部の座面部からの気体・液体の漏れを防止します。
  • JIS C 0920の保護等級IPX7試験結果を公開しています。>>試験結果を見る
  • ねじを締めつけてもゴムが逃げず、ねじ山部にゴムが圧着してシールします。
  • 使用可能温度
    120℃----SWS
    200℃----SWS-F
    120℃----SWS-E
    180℃----SWS-S

使用例

SWSシール座金