• 特殊ねじ
  • ゆるみ止め

SWS

シール座金

Sealing Washer

形状図

SWSシール座金寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 呼び d D h t t1 C 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SWS-3 3 3.2 7 0.5 2.2 2.2 6.3 10 0.2 770 CAD カート カート 在庫品
SWS-4 4 4.2 8 0.5 2.1 2 7.2 10 0.2 730 CAD カート カート 在庫品
SWS-5 5 5.2 9.6 0.8 2.7 2.5 8.2 10 0.6 740 CAD カート カート 在庫品
SWS-6 6 6.2 11.5 1 2.9 2.5 9.6 10 1 820 CAD カート カート 在庫品
SWS-8 8 8.2 15.3 1 3.1 3 13.5 5 1.8 560 CAD カート カート 在庫品
SWS-10 10 10.4 18 1.5 4 3.8 15.1 5 3.2 830 CAD カート カート 在庫品
SWS-12 12 14 24 1.5 5 5 21.3 5 6.6 1,220 CAD カート カート 在庫品
SWS-16 16 18.8 30 2 5.3 4.8 26.4 5 11 2,550 CAD カート カート 在庫品

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SWS
本体 SUS304
ゴムパッキン NBR

用途

シールリング
油圧機器/空圧機器

特長

  • ステンレスの座金にゴムパッキンを組み込んだシール座金。
  • ねじ頭部の座面部からの気体・液体の漏れを防止します。
  • JIS C 0920の保護等級IPX7試験結果を公開しています。>>>試験結果を見る
  • ねじを締めつけてもゴムが逃げず、ねじ山部にゴムが圧着してシールします。
  • 使用可能温度
    120℃----SWS
    200℃----SWS-F
    120℃----SWS-E
    180℃----SWS-S

使用例

SWSシール座金


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事