• 特殊ねじ
  • ゆるみ止め部品

SWAS-EW

偏心ロックワッシャ™

Eccentric Lock Washer

  • ゆるみ止め

形状図

SWAS-EW偏心ロックワッシャ™寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

呼び
すべて
6
8
10
12

単位 : mm

品番 呼び D d B C t1 t2 t 参考締めつけトルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格*1
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) バラ(本) 備考
SWAS-6-EW 6 12 6.05 11.6 13.3 2.65 2.9 3.9 10 100 1.5 6,600 CAD カート カート -
SWAS-8-EW 8 17 8.1 15 17.3 3.3 3.9 5.1 28 100 3.5 8,800 CAD カート カート -
SWAS-10-EW 10 21 10.2 19.8 22.8 4.05 4.8 6.2 55 100 7.2 12,000 CAD カート カート -
SWAS-12-EW 12 24 12.2 22 25.4 4.5 6 7.5 90 100 11 18,200 CAD カート カート -

*1: 1袋あたり(受け座金と偏心座金100セット)の価格です。1セットからご注文できます。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

偏心ロックワッシャ ゆるみ止め効果の比較試験      ※音声なし

関連サービス

材質・仕上げ

SWAS-EW
受け座金 SUS304
偏心座金 SUS304

用途

ゆるみ止め

構造

  1. 六角ナットを締めつけることで、偏心座金がボルトに食い込みます。
  2. 受け座金が、六角ナットをボルトに押しつけます。
  3. さらに受け座金が六角ナットを押しあげ、六角ナットとボルトの摩擦力が増大し、ゆるみを防止します。

SWAS-EW偏心ロックワッシャ™


特長

  • 市販の六角ナットをご用意いただくだけで、ゆるみ止め効果が得られます。
  • 締結力が発生するまでは手で六角ナットを回すことができ、取りつけが簡単です。
  • 受け座金と偏心座金をセットでご使用ください。
  • NAS式振動試験(NAS3350)をクリアしています。
  • ユンカー式振動試験でも、ゆるみ止めの効果を確認しています。

SWAS-EW偏心ロックワッシャ™

試験条件

ボルトサイズ:M10-40

座面間距離:24mm

振幅:±0.43mm

振動:3.3Hz

試験時間:180秒


使用上の注意

  • 六角ナット専用です。六角ボルトの頭部側には使用しないでください。
  • 締めつけ後、ねじ山が六角ナットより3ピッチ以上確保できる長さのボルトをご使用ください。
  • 平座金等、他のワッシャと一緒に使用しないでください。
  • 半ねじのボルトをご使用の場合は、偏心座金がねじ山部分にあることを確認してください。
  • 商品特性上、ボルトに傷がつく恐れがあります。

取りつけ方法

  1. 偏心座金の凸側を上向きに取りつけてください。図1
  2. 受け座金の凹側を上向きに取りつけてください。図2
  3. 六角ナットが受け座金に軽くあたるまでねじ込んでください。図3
  4. 受け座金と六角ナットが嵌合していることを確認し締めつけてください。図4

SWAS-EW偏心ロックワッシャ™


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事