• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • ゆるみ止め部品

SWR

リブドロックワッシャ

Ribbed Lock Washer

  • ゆるみ止め

形状図

SWRリブドロックワッシャ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 呼び d D t h 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SWR-2 2 2.20~+0.3 4-0.3~0 0.35 0.6 10 0.02 300 CAD カート カート -
SWR-2.5 2.5 2.70~+0.3 4.8-0.3~0 0.45 0.9 10 0.04 340 CAD カート カート -
SWR-3 3 3.20~+0.3 5.5-0.3~0 0.45 0.9 20 0.05 360 CAD カート カート -
SWR-4 4 4.30~+0.3 7-0.36~0 0.5 1 20 0.08 380 CAD カート カート -
SWR-5 5 5.30~+0.3 9-0.36~0 0.6 1.1 20 0.14 400 CAD カート カート -
SWR-6 6 6.40~+0.36 10-0.36~0 0.7 1.2 20 0.23 440 CAD カート カート -
SWR-8 8 8.40~+0.36 13-0.43~0 0.8 1.4 10 0.43 320 CAD カート カート -
SWR-10 10 10.50~+0.43 16-0.43~0 1 1.6 10 0.82 370 CAD カート カート -
SWR-12 12 130~+0.43 18-0.43~0 1.1 1.7 10 0.89 420 CAD カート カート -
SWR-16 16 170~+0.43 24-0.52~0 1.3 2.1 10 2 730 CAD カート カート -
SWR-20 20 210~+0.52 30-0.62~0 1.5 2.4 5 3.4 800 CAD カート カート -

●1袋あたりの価格です。1個からご注文できます。バラ売りサービスをご利用下さい。


関連サービス

材質・仕上げ

SWR
本体 S70CM相当(硬度425-495HV)
四三酸化鉄皮膜(黒)

用途

ゆるみ止め

特長

  • 座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締結部に食い込み、振動によるゆるみを防止します。
  • 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。
  • 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。

使用上の注意

被締結部の材質によっては、リブが食い込まない恐れがあります。事前にリブが食い込むことをご確認ください。

振動試験比較

試験用六角ボルト:DIN933-8.8-M10-35、振動:15Hz、振幅:0.5mm

SWRリブドロックワッシャ