• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • ゆるみ止め部品

SWUS

ゆるみ止めナット

Hexagon Lock Nut

  • ゆるみ止め

形状図

SWUSゆるみ止めナット寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
6
8
10
12

単位 : mm

品番 M B C(約) T 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SWUS-M6 6 10 11.5 6 50 2 1,200 CAD カート カート -
SWUS-M8 8 13 15 8 20 4.6 940 CAD カート カート -
SWUS-M10 10 17 19.6 10 10 11 830 CAD カート カート -
SWUS-M12 12 19 21.9 12 10 16 1,110 CAD カート カート -

●1袋あたりの価格です。1個からご注文できます。バラ売りサービスをご利用下さい。
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
SWUS
本体 SUS304
フリクションリング ガラス繊維強化ポリアミド

用途

ゆるみ止め

特長

  • 高性能ゆるみ止め機構つきナット。振動によるねじのゆるみを防止します。
  • 復元弾力性・耐熱性に富む四角穴形状のフリクションリングが、おねじのねじ山を四方から締めつけるように働き、ゆるみ止めの効果を発揮。おねじを傷つけることはありません。
  • フリクションリングにはガラス繊維強化ポリアミドを使用。耐熱性があり、110℃までの条件下においてもゆるみ止め効果を発揮します。
    また、ガソリン・アルコール・石油などに影響されません。
  • くり返し使用しても、フリクションリングの効果減衰はわずかです。

関連商品

チタン製のゆるみ止めナットSWUTがあります。
SWUT

SWUSゆるみ止めナット