• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • いたずら防止ねじ

SKW

盗難防止ナット用ソケット

Special Socket for Security Nut

形状図

SKW盗難防止ナット用ソケット寸法図

市販のインパクトレンチやスパナ、ソケットレンチやラチェットハンドルなどと組み合わせてご使用ください。
インパクトレンチ用のOリング、ピンを付属しています。

寸法・CAD・価格

品番 適用ナット D L B 二面幅の呼び Lb 差込角 1袋入り数 質量
(g)
価格/袋
(円)
袋入り(袋) 備考
SKW-6 SHNRS-M6 19 32 17 9.5 1 42 4,600 カート -
SKW-8 SHNRS-M8 22 32 19 9.5 1 53 4,600 カート -
SKW-10 SHNRS-M10 27 39 24 12.7 1 93 4,600 カート -
SKW-12 SHNRS-M12 29.5 41 24 12.7 1 106 4,600 カート -
SKW-16 SHNRS-M16 37 52 32 19.0 1 215 4,600 カート -


材質・仕上げ

SKW
本体 SCM435
リン酸マンガン皮膜

特長

  • 盗難防止ナットSHNRS取りはずし専用工具です。

関連商品

盗難防止ナットSHNRS
SHNRS

SKW盗難防止ナット用ソケット