• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • いたずら防止ねじ

SRBS

ヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき)

Hexalobular Socket Button Head Cap Screw with Pin

  • いたずら防止

形状図

SRBSヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
8
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30
40
50

単位 : mm

品番 M L D1 L1 適用レンチ ヘクサロ
ビュラ穴の
番号 No.
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SRBS-M3-6 3 6 5.7 1.65 SRX-10 10 20 0.48 540 CAD カート カート -
SRBS-M3-8 3 8 5.7 1.65 SRX-10 10 20 0.57 540 CAD カート カート -
SRBS-M3-10 3 10 5.7 1.65 SRX-10 10 20 0.65 560 CAD カート カート -
SRBS-M3-12 3 12 5.7 1.65 SRX-10 10 20 0.73 580 CAD カート カート -
SRBS-M3-16 3 16 5.7 1.65 SRX-10 10 20 0.93 600 CAD カート カート -
SRBS-M3-20 3 20 5.7 1.65 SRX-10 10 20 1.1 700 CAD カート カート -
SRBS-M3-25 3 25 5.7 1.65 SRX-10 10 20 1.4 800 CAD カート カート -
SRBS-M4-8 4 8 7.6 2.2 SRX-20 20 20 1.2 540 CAD カート カート -
SRBS-M4-10 4 10 7.6 2.2 SRX-20 20 20 1.4 560 CAD カート カート -
SRBS-M4-12 4 12 7.6 2.2 SRX-20 20 20 1.5 580 CAD カート カート -
SRBS-M4-16 4 16 7.6 2.2 SRX-20 20 20 1.8 600 CAD カート カート -
SRBS-M4-20 4 20 7.6 2.2 SRX-20 20 20 2.2 660 CAD カート カート -
SRBS-M4-25 4 25 7.6 2.2 SRX-20 20 20 2.7 780 CAD カート カート -
SRBS-M4-30 4 30 7.6 2.2 SRX-20 20 20 3.2 820 CAD カート カート -
SRBS-M5-10 5 10 9.5 2.75 SRX-25 25 20 2 720 CAD カート カート -
SRBS-M5-12 5 12 9.5 2.75 SRX-25 25 20 2.3 780 CAD カート カート -
SRBS-M5-16 5 16 9.5 2.75 SRX-25 25 20 2.8 820 CAD カート カート -
SRBS-M5-20 5 20 9.5 2.75 SRX-25 25 20 3.3 880 CAD カート カート -
SRBS-M5-25 5 25 9.5 2.75 SRX-25 25 20 4.1 940 CAD カート カート -
SRBS-M5-30 5 30 9.5 2.75 SRX-25 25 20 4.9 1,100 CAD カート カート -
SRBS-M5-40 5 40 9.5 2.75 SRX-25 25 20 6.4 1,280 CAD カート カート -
SRBS-M6-10 6 10 10.5 3.3 SRX-30 30 10 3.3 440 CAD カート カート -
SRBS-M6-12 6 12 10.5 3.3 SRX-30 30 10 3.6 440 CAD カート カート -
SRBS-M6-16 6 16 10.5 3.3 SRX-30 30 10 4.3 480 CAD カート カート -
SRBS-M6-20 6 20 10.5 3.3 SRX-30 30 10 5.1 530 CAD カート カート -
SRBS-M6-25 6 25 10.5 3.3 SRX-30 30 10 6.1 590 CAD カート カート -
SRBS-M6-30 6 30 10.5 3.3 SRX-30 30 10 6.9 640 CAD カート カート -
SRBS-M6-40 6 40 10.5 3.3 SRX-30 30 10 9.6 740 CAD カート カート -
SRBS-M6-50 6 50 10.5 3.3 SRX-30 30 10 12 930 CAD カート カート -
SRBS-M8-10 8 10 14 4.4 SRX-40 40 10 7.3 820 CAD カート カート -
SRBS-M8-12 8 12 14 4.4 SRX-40 40 10 7.9 820 CAD カート カート -
SRBS-M8-16 8 16 14 4.4 SRX-40 40 10 9.1 820 CAD カート カート -
SRBS-M8-20 8 20 14 4.4 SRX-40 40 10 10 910 CAD カート カート -
SRBS-M8-25 8 25 14 4.4 SRX-40 40 10 12 1,030 CAD カート カート -
SRBS-M8-30 8 30 14 4.4 SRX-40 40 10 14 1,130 CAD カート カート -
SRBS-M8-40 8 40 14 4.4 SRX-40 40 10 18 1,260 CAD カート カート -
SRBS-M8-50 8 50 14 4.4 SRX-40 40 10 22 1,560 CAD カート カート -
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
SRBS
本体 SUS304相当
強度区分 A2-50相当

用途

機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティー対策/安全対策

特長

  • ヘクサロビュラ穴*1の中央にピンのついたボタンボルト。
  • 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
  • 取りつけ・取りはずしには専用レンチSRXをご使用ください。

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。


関連商品

取りつけ・取りはずしには専用レンチSRXをご使用ください。
SRX

SRBSヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき)