• 特殊ねじ
  • いたずら防止ねじ

SRBS

ヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき)

Hexalobular Socket Button Head Cap Screw with Pin

  • いたずら防止

形状図

SRBSヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30
40
50

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 適用レンチ ヘクサロ
ビュラ穴の
番号 No.
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SRBS-M3-6 M3 0.5 6 5.7 1.65 SRX-10 10 20 0.48 540 CAD カート カート -
SRBS-M3-8 M3 0.5 8 5.7 1.65 SRX-10 10 20 0.57 540 CAD カート カート -
SRBS-M3-10 M3 0.5 10 5.7 1.65 SRX-10 10 20 0.65 560 CAD カート カート -
SRBS-M3-12 M3 0.5 12 5.7 1.65 SRX-10 10 20 0.73 580 CAD カート カート -
SRBS-M3-16 M3 0.5 16 5.7 1.65 SRX-10 10 20 0.93 600 CAD カート カート -
SRBS-M3-20 M3 0.5 20 5.7 1.65 SRX-10 10 20 1.1 700 CAD カート カート -
SRBS-M3-25 M3 0.5 25 5.7 1.65 SRX-10 10 20 1.4 800 CAD カート カート -
SRBS-M4-8 M4 0.7 8 7.6 2.2 SRX-20 20 20 1.2 540 CAD カート カート -
SRBS-M4-10 M4 0.7 10 7.6 2.2 SRX-20 20 20 1.4 560 CAD カート カート -
SRBS-M4-12 M4 0.7 12 7.6 2.2 SRX-20 20 20 1.5 580 CAD カート カート -
SRBS-M4-16 M4 0.7 16 7.6 2.2 SRX-20 20 20 1.8 600 CAD カート カート -
SRBS-M4-20 M4 0.7 20 7.6 2.2 SRX-20 20 20 2.2 660 CAD カート カート -
SRBS-M4-25 M4 0.7 25 7.6 2.2 SRX-20 20 20 2.7 780 CAD カート カート -
SRBS-M4-30 M4 0.7 30 7.6 2.2 SRX-20 20 20 3.2 820 CAD カート カート -
SRBS-M5-10 M5 0.8 10 9.5 2.75 SRX-25 25 20 2 720 CAD カート カート -
SRBS-M5-12 M5 0.8 12 9.5 2.75 SRX-25 25 20 2.3 780 CAD カート カート -
SRBS-M5-16 M5 0.8 16 9.5 2.75 SRX-25 25 20 2.8 820 CAD カート カート -
SRBS-M5-20 M5 0.8 20 9.5 2.75 SRX-25 25 20 3.3 880 CAD カート カート -
SRBS-M5-25 M5 0.8 25 9.5 2.75 SRX-25 25 20 4.1 940 CAD カート カート -
SRBS-M5-30 M5 0.8 30 9.5 2.75 SRX-25 25 20 4.9 1,100 CAD カート カート -
SRBS-M5-40 M5 0.8 40 9.5 2.75 SRX-25 25 20 6.4 1,280 CAD カート カート -
SRBS-M6-10 M6 1 10 10.5 3.3 SRX-30 30 10 3.3 440 CAD カート カート -
SRBS-M6-12 M6 1 12 10.5 3.3 SRX-30 30 10 3.6 440 CAD カート カート -
SRBS-M6-16 M6 1 16 10.5 3.3 SRX-30 30 10 4.3 480 CAD カート カート -
SRBS-M6-20 M6 1 20 10.5 3.3 SRX-30 30 10 5.1 530 CAD カート カート -
SRBS-M6-25 M6 1 25 10.5 3.3 SRX-30 30 10 6.1 590 CAD カート カート -
SRBS-M6-30 M6 1 30 10.5 3.3 SRX-30 30 10 6.9 640 CAD カート カート -
SRBS-M6-40 M6 1 40 10.5 3.3 SRX-30 30 10 9.6 740 CAD カート カート -
SRBS-M6-50 M6 1 50 10.5 3.3 SRX-30 30 10 12 930 CAD カート カート -
SRBS-M8-10 M8 1.25 10 14 4.4 SRX-40 40 10 7.3 820 CAD カート カート -
SRBS-M8-12 M8 1.25 12 14 4.4 SRX-40 40 10 7.9 820 CAD カート カート -
SRBS-M8-16 M8 1.25 16 14 4.4 SRX-40 40 10 9.1 820 CAD カート カート -
SRBS-M8-20 M8 1.25 20 14 4.4 SRX-40 40 10 10 910 CAD カート カート -
SRBS-M8-25 M8 1.25 25 14 4.4 SRX-40 40 10 12 1,030 CAD カート カート -
SRBS-M8-30 M8 1.25 30 14 4.4 SRX-40 40 10 14 1,130 CAD カート カート -
SRBS-M8-40 M8 1.25 40 14 4.4 SRX-40 40 10 18 1,260 CAD カート カート -
SRBS-M8-50 M8 1.25 50 14 4.4 SRX-40 40 10 22 1,560 CAD カート カート -

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

関連サービス

材質・仕上げ

SRBS
本体 SUS304相当
強度区分 A2-50相当

用途

機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティー対策/安全対策

特長

  • ヘクサロビュラ穴*1の中央にピンのついたボタンボルト。
  • 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
  • 取りつけ・取りはずしには専用レンチSRXをご使用ください。

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。


関連商品

取りつけ・取りはずしには専用レンチSRXをご使用ください。
SRX

SRBSヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事