• 特殊ねじ
  • いたずら防止ねじ

SRD-6.35

マグネットドライバ

Special Magnetic Screwdriver for Tamper Resistance Screws

  • いたずら防止

形状図

SRDマグネットドライバ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 L B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
袋入り(袋) 在庫/非在庫
SRD-6.35 210 6.35 1 98 3,010 カート 在庫品


用途

いたずら防止ねじの取りつけ・取りはずし

特長

  • いたずら防止ねじ用ビットと組み合わせて使用するドライバです。

関連商品

六角穴付きボルト(ピンつき)SRHSSRHFS専用ビットSRHB
SRHB

SRDマグネットドライバ

ヘクサロビュラ穴付きボルト(ピンつき)SRBSSRFXSSSC-SRBS専用ビットSRXB
SRXB

SRDマグネットドライバ

ヘクサロビュラねじ専用ビットSKXB
SKXB

SRDマグネットドライバ

ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)SRSASSRGS専用ビットSRSABSRGB
SRSABSRSAB
SRGBSRGB

SRDマグネットドライバ

トライアングル穴付きボタンボルトSRTRS専用ビットSRTRB
SRTRB

SRDマグネットドライバ

いたずら防止極低頭ボルトSRSHS専用ビットSRSHB
SRSHB

SRDマグネットドライバ

ツーホールなべ小ねじSRTS専用ビットSRTB
SRTB

SRDマグネットドライバ

トライウィングなべ小ねじSRWS専用ビットSRWB
SRWB

SRDマグネットドライバ


●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

商品品番一覧

よく見られている記事