• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • いたずら防止ねじ

SRFXS-SET

ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)ロゼットワッシャセット

Hexalobular Flat Head Machine Screw with Pin and Rosette Washer Set

  • いたずら防止

形状図

SRFXS-SETヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)ロゼットワッシャセット寸法図

SRFXS-SETヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)ロゼットワッシャセット寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M L D1 L1 D d t 適用レンチ ヘクサロ
ビュラ穴の
番号 No.
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SRFXS-M3-6-SET 3 6 6 1.75 10 3.5 2 SRX-10 10 10 1.3 1,150 CAD カート カート -
SRFXS-M3-8-SET 3 8 6 1.75 10 3.5 2 SRX-10 10 10 1.3 1,150 CAD カート カート -
SRFXS-M3-10-SET 3 10 6 1.75 10 3.5 2 SRX-10 10 10 1.4 1,190 CAD カート カート -
SRFXS-M3-12-SET 3 12 6 1.75 10 3.5 2 SRX-10 10 10 1.5 1,230 CAD カート カート -
SRFXS-M4-8-SET 4 8 8 2.3 12 4.5 2.5 SRX-20 20 10 2.2 1,310 CAD カート カート -
SRFXS-M4-10-SET 4 10 8 2.3 12 4.5 2.5 SRX-20 20 10 2.3 1,310 CAD カート カート -
SRFXS-M4-12-SET 4 12 8 2.3 12 4.5 2.5 SRX-20 20 10 2.4 1,350 CAD カート カート -
SRFXS-M4-16-SET 4 16 8 2.3 12 4.5 2.5 SRX-20 20 10 2.8 1,390 CAD カート カート -
SRFXS-M4-20-SET 4 20 8 2.3 12 4.5 2.5 SRX-20 20 10 3.1 1,470 CAD カート カート -
SRFXS-M5-10-SET 5 10 10 2.8 14 5.5 3 SRX-25 25 10 4.0 1,890 CAD カート カート -
SRFXS-M5-12-SET 5 12 10 2.8 14 5.5 3 SRX-25 25 10 4.3 1,680 CAD カート カート -
SRFXS-M5-16-SET 5 16 10 2.8 14 5.5 3 SRX-25 25 10 4.8 1,780 CAD カート カート -
SRFXS-M5-20-SET 5 20 10 2.8 14 5.5 3 SRX-25 25 10 5.3 1,820 CAD カート カート -
SRFXS-M5-25-SET 5 25 10 2.8 14 5.5 3 SRX-25 25 10 5.9 1,890 CAD カート カート -
SRFXS-M6-10-SET 6 10 12 3.4 16 6.5 3.5 SRX-30 30 10 6.4 2,000 CAD カート カート -
SRFXS-M6-12-SET 6 12 12 3.4 16 6.5 3.5 SRX-30 30 10 6.8 2,000 CAD カート カート -
SRFXS-M6-16-SET 6 16 12 3.4 16 6.5 3.5 SRX-30 30 10 7.5 2,050 CAD カート カート -
SRFXS-M6-20-SET 6 20 12 3.4 16 6.5 3.5 SRX-30 30 10 8.2 2,080 CAD カート カート -
SRFXS-M6-25-SET 6 25 12 3.4 16 6.5 3.5 SRX-30 30 10 9.2 2,210 CAD カート カート -
SRFXS-M6-30-SET 6 30 12 3.4 16 6.5 3.5 SRX-30 30 10 10 2,300 CAD カート カート -
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
SRFXS-SET
ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき) SUS304相当
ロゼットワッシャ SUS303

用途

機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/セキュリティー対策/
安全対策/装飾/ねじ頭部の引っかかり防止

特長

  • ヘクサロビュラ穴*1付き皿ボルトSRFXSSRFXS)とロゼットワッシャSWAS-RWSWAS-RW)のセット。
  • 皿モミ加工なしでSRFXSを使用できます。
  • SRFXSは通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。また、SWAS-RWとセットで使用することにより、直接SRFXSを工具で挟んで回すことができないため、盗難防止性が向上します。
  • 取りつけ・取りはずしには専用レンチSRXをご使用ください。

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。


関連商品

取りつけ・取りはずしには専用レンチSRXをご使用ください。
SRX

SRFXS-SETヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)ロゼットワッシャセット