• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • いたずら防止ねじ

SRFXS

ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)

Hexalobular Flat Head Machine Screw with Pin

  • いたずら防止

形状図

SRFXSヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M L D1 L1 適用レンチ ヘクサロ
ビュラ穴の
番号 No.
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SRFXS-M3-6 3 6 6 1.75 SRX-10 10 10 0.48 520 CAD カート カート -
SRFXS-M3-8 3 8 6 1.75 SRX-10 10 10 0.56 520 CAD カート カート -
SRFXS-M3-10 3 10 6 1.75 SRX-10 10 10 0.64 560 CAD カート カート -
SRFXS-M3-12 3 12 6 1.75 SRX-10 10 10 0.72 590 CAD カート カート -
SRFXS-M4-8 4 8 8 2.3 SRX-20 20 10 1.0 520 CAD カート カート -
SRFXS-M4-10 4 10 8 2.3 SRX-20 20 10 1.2 520 CAD カート カート -
SRFXS-M4-12 4 12 8 2.3 SRX-20 20 10 1.3 560 CAD カート カート -
SRFXS-M4-16 4 16 8 2.3 SRX-20 20 10 1.6 590 CAD カート カート -
SRFXS-M4-20 4 20 8 2.3 SRX-20 20 10 1.9 670 CAD カート カート -
SRFXS-M5-10 5 10 10 2.8 SRX-25 25 10 2.1 890 CAD カート カート -
SRFXS-M5-12 5 12 10 2.8 SRX-25 25 10 2.3 720 CAD カート カート -
SRFXS-M5-16 5 16 10 2.8 SRX-25 25 10 2.8 800 CAD カート カート -
SRFXS-M5-20 5 20 10 2.8 SRX-25 25 10 3.3 840 CAD カート カート -
SRFXS-M5-25 5 25 10 2.8 SRX-25 25 10 3.9 900 CAD カート カート -
SRFXS-M6-10 6 10 12 3.4 SRX-30 30 10 3.3 920 CAD カート カート -
SRFXS-M6-12 6 12 12 3.4 SRX-30 30 10 3.7 920 CAD カート カート -
SRFXS-M6-16 6 16 12 3.4 SRX-30 30 10 4.4 970 CAD カート カート -
SRFXS-M6-20 6 20 12 3.4 SRX-30 30 10 5.2 1,010 CAD カート カート -
SRFXS-M6-25 6 25 12 3.4 SRX-30 30 10 6.1 1,150 CAD カート カート -
SRFXS-M6-30 6 30 12 3.4 SRX-30 30 10 7.0 1,250 CAD カート カート -
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
SRFXS
本体 SUS304相当
強度区分 A2-50相当

用途

機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティー対策/安全対策

特長

  • ヘクサロビュラ穴*1の中央にピンのついた皿ボルト。
  • 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
  • 取りつけ・取りはずしには専用レンチSRXをご使用ください。

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。


関連商品

皿ねじ用の座金SWAS-RWがあります。
SWAS-RW

SRFXSヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)

取りつけ・取りはずしには専用レンチSRXをご使用ください。
SRX

SRFXSヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)