• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • いたずら防止ねじ

SRGB

いたずら防止ねじ用ビット

Special Bits for Tamper Resistance Screws

  • いたずら防止

形状図

SRGBいたずら防止ねじ用ビット寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 適用ボルト L B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
袋入り(袋) 備考
SRGB-3 SRGS-M3 32 6.35 1 6 2,820 カート -
SRGB-4 SRGS-M4 32 6.35 1 7.1 2,820 カート -
SRGB-56 SRGS-M5/SRGS-M6 32 6.35 1 7.5 2,820 カート -
SRGB-8 SRGS-M8 32 6.35 1 8.2 2,820 カート -


特長

  • ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)SRGS専用ビットです。専用マグネットドライバSRDと組み合わせてご使用ください。

関連商品

ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)SRGS
SRGS

SRGBいたずら防止ねじ用ビット

SRGB用マグネットドライバSRD
SRD

SRGBいたずら防止ねじ用ビット