• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • いたずら防止ねじ

SRGS

ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)

Fivelobe Socket Button Head Cap Screw with Pin

  • いたずら防止

形状図

SRGSファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
8
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30
40
50

単位 : mm

品番 M L D1 L1 適用ビット 適用マグネット
ドライバ
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SRGS-M3-6 3 6 5.7 1.65 SRGB-3 SRD-6.35 10 0.43 540 CAD カート カート -
SRGS-M3-8 3 8 5.7 1.65 SRGB-3 SRD-6.35 10 0.52 540 CAD カート カート -
SRGS-M3-10 3 10 5.7 1.65 SRGB-3 SRD-6.35 10 0.6 550 CAD カート カート -
SRGS-M3-12 3 12 5.7 1.65 SRGB-3 SRD-6.35 10 0.68 580 CAD カート カート -
SRGS-M3-16 3 16 5.7 1.65 SRGB-3 SRD-6.35 10 0.85 610 CAD カート カート -
SRGS-M3-20 3 20 5.7 1.65 SRGB-3 SRD-6.35 10 1 680 CAD カート カート -
SRGS-M4-6 4 6 7.6 2.2 SRGB-4 SRD-6.35 10 0.88 560 CAD カート カート -
SRGS-M4-8 4 8 7.6 2.2 SRGB-4 SRD-6.35 10 1 560 CAD カート カート -
SRGS-M4-10 4 10 7.6 2.2 SRGB-4 SRD-6.35 10 1.2 580 CAD カート カート -
SRGS-M4-12 4 12 7.6 2.2 SRGB-4 SRD-6.35 10 1.3 600 CAD カート カート -
SRGS-M4-16 4 16 7.6 2.2 SRGB-4 SRD-6.35 10 1.6 630 CAD カート カート -
SRGS-M4-20 4 20 7.6 2.2 SRGB-4 SRD-6.35 10 2 730 CAD カート カート -
SRGS-M4-25 4 25 7.6 2.2 SRGB-4 SRD-6.35 10 2.3 770 CAD カート カート -
SRGS-M4-30 4 30 7.6 2.2 SRGB-4 SRD-6.35 10 2.7 840 CAD カート カート -
SRGS-M4-40 4 40 7.6 2.2 SRGB-4 SRD-6.35 10 3.4 940 CAD カート カート -
SRGS-M5-10 5 10 9.5 2.75 SRGB-56 SRD-6.35 10 2.1 770 CAD カート カート -
SRGS-M5-12 5 12 9.5 2.75 SRGB-56 SRD-6.35 10 2.4 800 CAD カート カート -
SRGS-M5-16 5 16 9.5 2.75 SRGB-56 SRD-6.35 10 2.9 860 CAD カート カート -
SRGS-M5-20 5 20 9.5 2.75 SRGB-56 SRD-6.35 10 3.4 940 CAD カート カート -
SRGS-M5-25 5 25 9.5 2.75 SRGB-56 SRD-6.35 10 3.9 1,010 CAD カート カート -
SRGS-M5-30 5 30 9.5 2.75 SRGB-56 SRD-6.35 10 4.6 1,110 CAD カート カート -
SRGS-M5-40 5 40 9.5 2.75 SRGB-56 SRD-6.35 10 5.7 1,360 CAD カート カート -
SRGS-M6-10 6 10 10.5 3.3 SRGB-56 SRD-6.35 10 3.2 920 CAD カート カート -
SRGS-M6-12 6 12 10.5 3.3 SRGB-56 SRD-6.35 10 3.5 930 CAD カート カート -
SRGS-M6-16 6 16 10.5 3.3 SRGB-56 SRD-6.35 10 4.2 1,030 CAD カート カート -
SRGS-M6-20 6 20 10.5 3.3 SRGB-56 SRD-6.35 10 4.9 1,130 CAD カート カート -
SRGS-M6-25 6 25 10.5 3.3 SRGB-56 SRD-6.35 10 5.7 1,280 CAD カート カート -
SRGS-M6-30 6 30 10.5 3.3 SRGB-56 SRD-6.35 10 6.6 1,360 CAD カート カート -
SRGS-M6-40 6 40 10.5 3.3 SRGB-56 SRD-6.35 10 8.3 1,620 CAD カート カート -
SRGS-M6-50 6 50 10.5 3.3 SRGB-56 SRD-6.35 10 10 2,030 CAD カート カート -
SRGS-M8-16 8 16 14.0 4.4 SRGB-8 SRD-6.35 5 8.2 930 CAD カート カート -
SRGS-M8-20 8 20 14.0 4.4 SRGB-8 SRD-6.35 5 9.4 1,040 CAD カート カート -
SRGS-M8-25 8 25 14.0 4.4 SRGB-8 SRD-6.35 5 11 1,160 CAD カート カート -
SRGS-M8-30 8 30 14.0 4.4 SRGB-8 SRD-6.35 5 13 1,290 CAD カート カート -
SRGS-M8-40 8 40 14.0 4.4 SRGB-8 SRD-6.35 5 16 1,450 CAD カート カート -
SRGS-M8-50 8 50 14.0 4.4 SRGB-8 SRD-6.35 5 19 1,750 CAD カート カート -

1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。
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
SRGS
本体 SUS304相当
強度区分 A2-50相当

用途

機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティー対策/安全対策

特長

  • 梅の花をイメージした5つの溝穴の中央にピンのついたボタンボルト。装飾用にも適しています。
  • 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
  • 取りつけ・取りはずしには専用ビットSRGBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。

関連商品

取り付け・取りはずしには専用ビットSRGBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
SRGB

SRGSファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)

専用マグネットドライバSRD
SRD

SRGSファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)