• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • いたずら防止ねじ

SRGS-M6

ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)

Fivelobe Socket Button Head Cap Screw with Pin

  • いたずら防止

形状図

SRGSファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
6
L
すべて
10
12
16
20
25
30
40
50

単位 : mm

品番 M L D1 L1 適用ビット 適用マグネット
ドライバ
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SRGS-M6-10 6 10 10.5 3.3 SRGB-56 SRD-6.35 10 3.2 920 CAD カート カート -
SRGS-M6-12 6 12 10.5 3.3 SRGB-56 SRD-6.35 10 3.5 930 CAD カート カート -
SRGS-M6-16 6 16 10.5 3.3 SRGB-56 SRD-6.35 10 4.2 1,030 CAD カート カート -
SRGS-M6-20 6 20 10.5 3.3 SRGB-56 SRD-6.35 10 4.9 1,130 CAD カート カート -
SRGS-M6-25 6 25 10.5 3.3 SRGB-56 SRD-6.35 10 5.7 1,280 CAD カート カート -
SRGS-M6-30 6 30 10.5 3.3 SRGB-56 SRD-6.35 10 6.6 1,360 CAD カート カート -
SRGS-M6-40 6 40 10.5 3.3 SRGB-56 SRD-6.35 10 8.3 1,620 CAD カート カート -
SRGS-M6-50 6 50 10.5 3.3 SRGB-56 SRD-6.35 10 10 2,030 CAD カート カート -

1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。
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
SRGS
本体 SUS304相当
強度区分 A2-50相当

用途

機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティー対策/安全対策

特長

  • 梅の花をイメージした5つの溝穴の中央にピンのついたボタンボルト。装飾用にも適しています。
  • 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
  • 取りつけ・取りはずしには専用ビットSRGBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。

関連商品

取り付け・取りはずしには専用ビットSRGBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
SRGB

SRGSファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)

専用マグネットドライバSRD
SRD

SRGSファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)