• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • いたずら防止ねじ

SRH

いたずら防止ねじ用レンチ

Special Keys for Tamper Resistance Screws

形状図

SRHいたずら防止ねじ用レンチ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 適用ボルト [[SRHS]]SRWS 適用ボルト [[SRHFS]]SRHFS B L1 L2 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
袋入り(袋) 備考
SRH-2 SRHS-M3 SRHFS-M3 2 50 16 1 1.8 1,050 カート -
SRH-2.5 SRHS-M4 SRHFS-M4 2.5 56 18 1 3.1 1,050 カート -
SRH-3 SRHS-M5 SRHFS-M5 3 63 20 1 5 1,050 カート -
SRH-4 SRHS-M6 SRHFS-M6 4 70 25 1 10 1,050 カート -
SRH-5 - SRHFS-M8 5 80 28 1 18 1,050 カート 非在庫品
SRH-6 - SRHFS-M10 6 90 32 1 35 1,050 カート 非在庫品


特長

  • 六角穴付きボタンボルト(ピンつき)SRHS専用レンチです。

関連商品

六角穴付きボタンボルト(ピンつき)SRHS
SRHS

SRHいたずら防止ねじ用レンチ

六角穴付き皿ボルト(ピンつき)SRHFS
SRHFS

SRHいたずら防止ねじ用レンチ