• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • いたずら防止ねじ

SRHFS

六角穴付き皿ボルト(ピンつき)

Hexagon Socket Countersunk Head Screw with Pin

  • いたずら防止

形状図

SRHFS六角穴付き皿ボルト(ピンつき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
8
10
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30
40
50
35

単位 : mm

品番 M L D1 L1 B 適用ビット 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SRHFS-M3-6 3 6 6 1.75 2 - 10 0.53 720 CAD カート カート 非在庫品
SRHFS-M3-8 3 8 6 1.75 2 - 10 0.61 720 CAD カート カート 非在庫品
SRHFS-M3-10 3 10 6 1.75 2 - 10 0.69 750 CAD カート カート 非在庫品
SRHFS-M3-12 3 12 6 1.75 2 - 10 0.77 780 CAD カート カート 非在庫品
SRHFS-M3-16 3 16 6 1.75 2 - 10 0.94 880 CAD カート カート 非在庫品
SRHFS-M3-20 3 20 6 1.75 2 - 10 1.1 950 CAD カート カート 非在庫品
SRHFS-M3-25 3 25 6 1.75 2 - 10 1.4 1,080 CAD カート カート 非在庫品
SRHFS-M4-8 4 8 8 2.3 2.5 - 10 1.2 720 CAD カート カート 非在庫品
SRHFS-M4-10 4 10 8 2.3 2.5 - 10 1.4 720 CAD カート カート 非在庫品
SRHFS-M4-12 4 12 8 2.3 2.5 - 10 1.5 750 CAD カート カート 非在庫品
SRHFS-M4-16 4 16 8 2.3 2.5 - 10 1.8 780 CAD カート カート 非在庫品
SRHFS-M4-20 4 20 8 2.3 2.5 - 10 2.2 880 CAD カート カート 非在庫品
SRHFS-M4-25 4 25 8 2.3 2.5 - 10 2.5 950 CAD カート カート 非在庫品
SRHFS-M4-30 4 30 8 2.3 2.5 - 10 2.9 1,010 CAD カート カート 非在庫品
SRHFS-M5-8 5 8 10 2.8 3 - 10 2.3 1,180 CAD カート カート 非在庫品
SRHFS-M5-10 5 10 10 2.8 3 - 10 2.5 1,180 CAD カート カート 非在庫品
SRHFS-M5-12 5 12 10 2.8 3 - 10 2.7 950 CAD カート カート 非在庫品
SRHFS-M5-16 5 16 10 2.8 3 - 10 3.2 1,080 CAD カート カート 非在庫品
SRHFS-M5-20 5 20 10 2.8 3 - 10 3.7 1,110 CAD カート カート 非在庫品
SRHFS-M5-25 5 25 10 2.8 3 - 10 4.2 1,180 CAD カート カート 非在庫品
SRHFS-M5-30 5 30 10 2.8 3 - 10 4.8 1,340 CAD カート カート 非在庫品
SRHFS-M5-40 5 40 10 2.8 3 - 10 6 1,640 CAD カート カート 非在庫品
SRHFS-M5-50 5 50 10 2.8 3 - 10 7.4 2,040 CAD カート カート 非在庫品
SRHFS-M6-10 6 10 12 3.4 4 - 10 3.9 1,210 CAD カート カート 非在庫品
SRHFS-M6-12 6 12 12 3.4 4 - 10 4.3 1,210 CAD カート カート 非在庫品
SRHFS-M6-16 6 16 12 3.4 4 - 10 5 1,280 CAD カート カート 非在庫品
SRHFS-M6-20 6 20 12 3.4 4 - 10 5.7 1,340 CAD カート カート 非在庫品
SRHFS-M6-25 6 25 12 3.4 4 - 10 6.5 1,540 CAD カート カート 非在庫品
SRHFS-M6-30 6 30 12 3.4 4 - 10 7.4 1,670 CAD カート カート 非在庫品
SRHFS-M6-35 6 35 12 3.4 4 - 10 8.3 1,940 CAD カート カート 非在庫品
SRHFS-M6-40 6 40 12 3.4 4 - 10 9.1 1,940 CAD カート カート 非在庫品
SRHFS-M6-50 6 50 12 3.4 4 - 10 12 2,370 CAD カート カート 非在庫品
SRHFS-M8-10 8 10 16 4.7 5 - 10 9 2,370 CAD カート カート 非在庫品
SRHFS-M8-12 8 12 16 4.7 5 - 10 9 2,370 CAD カート カート 非在庫品
SRHFS-M8-16 8 16 16 4.7 5 - 10 11 2,370 CAD カート カート 非在庫品
SRHFS-M8-20 8 20 16 4.7 5 - 10 12 2,400 CAD カート カート 非在庫品
SRHFS-M8-25 8 25 16 4.7 5 - 10 13 1,640 CAD カート カート 非在庫品
SRHFS-M8-30 8 30 16 4.7 5 - 10 15 2,960 CAD カート カート 非在庫品
SRHFS-M8-35 8 35 16 4.7 5 - 10 17 3,520 CAD カート カート 非在庫品
SRHFS-M8-40 8 40 16 4.7 5 - 10 18 3,260 CAD カート カート 非在庫品
SRHFS-M8-50 8 50 16 4.7 5 - 10 23 3,880 CAD カート カート 非在庫品
SRHFS-M10-25 10 25 18.3 5.6 6 - 10 19 9,660 CAD カート カート 非在庫品
SRHFS-M10-30 10 30 18.3 5.6 6 - 10 23 10,100 CAD カート カート 非在庫品
SRHFS-M10-40 10 40 18.3 5.6 6 - 10 29 11,100 CAD カート カート 非在庫品

1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。
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
SRHFS
本体 SUS304相当
強度区分 A2-50相当

用途

機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティー対策/安全対策

特長

  • 六角穴の中央にピンのついた皿ボルト。
  • 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
  • 取りつけ・取りはずしには専用レンチSRHをご使用ください。

関連商品

取りつけ・取りはずしには専用レンチSRHをご使用ください。
SRH

SRHFS六角穴付き皿ボルト(ピンつき)