• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • いたずら防止ねじ

SRHS

六角穴付きボタンボルト(ピンつき)

Socket Button Head Cap Screw with Pin

  • いたずら防止

形状図

SRHS六角穴付きボタンボルト(ピンつき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25

単位 : mm

品番 M L D1 L1 B 適用レンチ 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SRHS-M3-6 3 6 5.7 1.65 2 SRH-2 20 0.48 720 CAD カート カート -
SRHS-M3-8 3 8 5.7 1.65 2 SRH-2 20 0.57 720 CAD カート カート -
SRHS-M3-10 3 10 5.7 1.65 2 SRH-2 20 0.65 740 CAD カート カート -
SRHS-M3-12 3 12 5.7 1.65 2 SRH-2 20 0.73 780 CAD カート カート -
SRHS-M3-16 3 16 5.7 1.65 2 SRH-2 20 0.93 800 CAD カート カート -
SRHS-M4-6 4 6 7.6 2.2 2.5 SRH-2.5 20 1.1 720 CAD カート カート -
SRHS-M4-8 4 8 7.6 2.2 2.5 SRH-2.5 20 1.2 720 CAD カート カート -
SRHS-M4-10 4 10 7.6 2.2 2.5 SRH-2.5 20 1.4 740 CAD カート カート -
SRHS-M4-12 4 12 7.6 2.2 2.5 SRH-2.5 20 1.5 780 CAD カート カート -
SRHS-M4-16 4 16 7.6 2.2 2.5 SRH-2.5 20 1.8 800 CAD カート カート -
SRHS-M4-20 4 20 7.6 2.2 2.5 SRH-2.5 20 2.2 880 CAD カート カート -
SRHS-M5-10 5 10 9.5 2.75 3 SRH-3 20 2 960 CAD カート カート -
SRHS-M5-12 5 12 9.5 2.75 3 SRH-3 20 2.3 1,020 CAD カート カート -
SRHS-M5-16 5 16 9.5 2.75 3 SRH-3 20 2.8 1,060 CAD カート カート -
SRHS-M5-20 5 20 9.5 2.75 3 SRH-3 20 3.3 1,140 CAD カート カート -
SRHS-M6-10 6 10 10.5 3.3 4 SRH-4 10 3.3 580 CAD カート カート -
SRHS-M6-12 6 12 10.5 3.3 4 SRH-4 10 3.6 580 CAD カート カート -
SRHS-M6-16 6 16 10.5 3.3 4 SRH-4 10 4.3 630 CAD カート カート -
SRHS-M6-20 6 20 10.5 3.3 4 SRH-4 10 5.1 700 CAD カート カート -
SRHS-M6-25 6 25 10.5 3.3 4 SRH-4 10 6.1 790 CAD カート カート -
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
SRHS
本体 SUS304相当
強度区分 A2-50相当

用途

機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティー対策/安全対策

特長

  • 六角穴の中央にピンのついたボタンボルト。
  • 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
  • 取りつけ・取りはずしには専用レンチSRHをご使用ください。

関連商品

取りつけ・取りはずしには専用レンチSRHをご使用ください。
SRH

SRHS六角穴付きボタンボルト(ピンつき)