• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • いたずら防止ねじ

SROS

ワンサイドなべ小ねじ

One Side Pan Head Machine Screw

  • いたずら防止

形状図

SROSワンサイドなべ小ねじ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
L
すべて
5
6
8
10
12
16
20
25

単位 : mm

品番 M L D1 L1 取りはずし専用
工具
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SROS-M3-5 3 5 5.5 2 SROT-410 20 0.49 380 CAD カート カート -
SROS-M3-6 3 6 5.5 2 SROT-410 20 0.53 400 CAD カート カート -
SROS-M3-8 3 8 5.5 2 SROT-410 20 0.61 400 CAD カート カート -
SROS-M3-10 3 10 5.5 2 SROT-410 20 0.69 400 CAD カート カート -
SROS-M3-12 3 12 5.5 2 SROT-410 20 0.77 420 CAD カート カート -
SROS-M3-16 3 16 5.5 2 SROT-410 20 0.94 440 CAD カート カート -
SROS-M4-6 4 6 7 2.6 SROT-410 20 1 440 CAD カート カート -
SROS-M4-8 4 8 7 2.6 SROT-410 20 1.2 440 CAD カート カート -
SROS-M4-10 4 10 7 2.6 SROT-410 20 1.3 460 CAD カート カート -
SROS-M4-12 4 12 7 2.6 SROT-410 20 1.5 460 CAD カート カート -
SROS-M4-16 4 16 7 2.6 SROT-410 20 1.8 500 CAD カート カート -
SROS-M4-20 4 20 7 2.6 SROT-410 20 2.1 540 CAD カート カート -
SROS-M4-25 4 25 7 2.6 SROT-410 20 2.5 600 CAD カート カート -
SROS-M5-8 5 8 9 3.3 SROT-510 20 2.2 600 CAD カート カート -
SROS-M5-10 5 10 9 3.3 SROT-510 20 2.4 600 CAD カート カート -
SROS-M5-12 5 12 9 3.3 SROT-510 20 2.7 620 CAD カート カート -
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
SROS
本体 SUS304相当
強度区分 A2-50相当

用途

機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティー対策/安全対策

特長

  • 取りつけは市販のマイナスドライバでできますが、取りはずしはできません。
  • 取りはずしには専用ドライバSROTをご使用ください。

関連商品

取りはずしには専用ドライバSROTをご使用ください。
SROT

SROSワンサイドなべ小ねじ