• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • いたずら防止ねじ

SROT

いたずら防止ねじ用ドライバ

Special Screwdriver for Tamper Resistance Screws

  • いたずら防止

形状図

SROTいたずら防止ねじ用ドライバ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 適用ボルト L b 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
袋入り(袋) 備考
SROT-410 SROS-M3・M4 180 8 1 94 6,800 カート -
SROT-510 SROS-M5 185 10 1 127 6,800 カート -


特長

  • ワンサイドなべ小ねじSROS専用ドライバです。

関連商品

ワンサイドなべ小ねじSROS
SROS

SROTいたずら防止ねじ用ドライバ