• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • いたずら防止ねじ

SRSAB

いたずら防止ねじ用ビット

Special Bits for Tamper Resistance Screws

  • いたずら防止

形状図

SRSABいたずら防止ねじ用ビット寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 適用ボルト L B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
袋入り(袋) 備考
SRSAB-3 SRSAS-M3 32 6.35 1 5.9 3,040 カート 非在庫品
SRSAB-4 SRSAS-M4 32 6.35 1 7 3,040 カート 非在庫品
SRSAB-56 SRSAS-M5/SRSAS-M6 32 6.35 1 7.3 3,040 カート 非在庫品
SRSAB-8 SRSAS-M8 32 6.35 1 8.3 3,040 カート 非在庫品


関連サービス

材質・仕上げ

SRSAS
本体 SUS304相当
強度区分 A2-50相当

用途

機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティー対策/安全対策

特長

  • ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)SRSAS専用ビットです。

関連商品

スリーロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)SRSAS
SRSAS

SRSABいたずら防止ねじ用ビット

専用マグネットドライバSRD
SRD

SRSABいたずら防止ねじ用ビット