• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • いたずら防止ねじ

SRSAS

スリーロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)

Threelobe Socket Button Head Cap Screw with Pin

  • いたずら防止

形状図

SRSASスリーロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
8
L
すべて
6
8
10
12
20
16
25
30
40
50

単位 : mm

品番 M L D1 L1 t 適用ビット 適用マグネットドライバ 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SRSAS-M3-6 3 6 5.7 1.65 0.9 SRSAB-3 SRD-6.35 10 0.43 1,340 CAD カート カート 非在庫品
SRSAS-M3-8 3 8 5.7 1.65 0.9 SRSAB-3 SRD-6.35 10 0.52 1,340 CAD カート カート 非在庫品
SRSAS-M3-10 3 10 5.7 1.65 0.9 SRSAB-3 SRD-6.35 10 0.61 1,380 CAD カート カート 非在庫品
SRSAS-M3-12 3 12 5.7 1.65 0.9 SRSAB-3 SRD-6.35 10 0.7 1,440 CAD カート カート 非在庫品
SRSAS-M3-20 3 20 5.7 1.65 0.9 SRSAB-3 SRD-6.35 10 1.1 1,770 CAD カート カート 非在庫品
SRSAS-M4-6 4 6 7.6 2.2 1.3 SRSAB-4 SRD-6.35 10 0.89 1,380 CAD カート カート 非在庫品
SRSAS-M4-8 4 8 7.6 2.2 1.3 SRSAB-4 SRD-6.35 10 1.1 1,380 CAD カート カート 非在庫品
SRSAS-M4-10 4 10 7.6 2.2 1.3 SRSAB-4 SRD-6.35 10 1.2 1,410 CAD カート カート 非在庫品
SRSAS-M4-12 4 12 7.6 2.2 1.3 SRSAB-4 SRD-6.35 10 1.4 1,480 CAD カート カート 非在庫品
SRSAS-M4-16 4 16 7.6 2.2 1.3 SRSAB-4 SRD-6.35 10 1.7 1,540 CAD カート カート 非在庫品
SRSAS-M4-20 4 20 7.6 2.2 1.3 SRSAB-4 SRD-6.35 10 2 1,800 CAD カート カート 非在庫品
SRSAS-M4-25 4 25 7.6 2.2 1.3 SRSAB-4 SRD-6.35 10 2.4 1,900 CAD カート カート 非在庫品
SRSAS-M4-30 4 30 7.6 2.2 1.3 SRSAB-4 SRD-6.35 10 2.7 2,240 CAD カート カート 非在庫品
SRSAS-M5-8 5 8 10.5 3.3 1.6 SRSAB-56 SRD-6.35 10 2.4 1,900 CAD カート カート 非在庫品
SRSAS-M5-10 5 10 10.5 3.3 1.6 SRSAB-56 SRD-6.35 10 2.7 1,900 CAD カート カート 非在庫品
SRSAS-M5-12 5 12 10.5 3.3 1.6 SRSAB-56 SRD-6.35 10 2.9 1,970 CAD カート カート 非在庫品
SRSAS-M5-16 5 16 10.5 3.3 1.6 SRSAB-56 SRD-6.35 10 3.5 2,100 CAD カート カート 非在庫品
SRSAS-M5-20 5 20 10.5 3.3 1.6 SRSAB-56 SRD-6.35 10 4 2,300 CAD カート カート 非在庫品
SRSAS-M5-25 5 25 10.5 3.3 1.6 SRSAB-56 SRD-6.35 10 4.6 2,460 CAD カート カート 非在庫品
SRSAS-M5-30 5 30 10.5 3.3 1.6 SRSAB-56 SRD-6.35 10 5.3 2,730 CAD カート カート 非在庫品
SRSAS-M5-40 5 40 10.5 3.3 1.6 SRSAB-56 SRD-6.35 10 6.6 3,220 CAD カート カート 非在庫品
SRSAS-M6-10 6 10 10.5 3.3 1.6 SRSAB-56 SRD-6.35 10 3.2 2,270 CAD カート カート 非在庫品
SRSAS-M6-12 6 12 10.5 3.3 1.6 SRSAB-56 SRD-6.35 10 3.6 2,270 CAD カート カート 非在庫品
SRSAS-M6-16 6 16 10.5 3.3 1.6 SRSAB-56 SRD-6.35 10 4.4 2,560 CAD カート カート 非在庫品
SRSAS-M6-20 6 20 10.5 3.3 1.6 SRSAB-56 SRD-6.35 10 5.2 2,760 CAD カート カート 非在庫品
SRSAS-M6-25 6 25 10.5 3.3 1.6 SRSAB-56 SRD-6.35 10 6.2 3,120 CAD カート カート 非在庫品
SRSAS-M6-30 6 30 10.5 3.3 1.6 SRSAB-56 SRD-6.35 10 7.2 3,320 CAD カート カート 非在庫品
SRSAS-M6-40 6 40 10.5 3.3 1.6 SRSAB-56 SRD-6.35 10 9.2 3,980 CAD カート カート 非在庫品
SRSAS-M6-50 6 50 10.5 3.3 1.6 SRSAB-56 SRD-6.35 10 11 4,840 CAD カート カート 非在庫品
SRSAS-M8-12 8 12 14.0 4.4 2.5 SRSAB-8 SRD-6.35 10 7.2 4,380 CAD カート カート 非在庫品
SRSAS-M8-16 8 16 14.0 4.4 2.5 SRSAB-8 SRD-6.35 10 8.4 4,380 CAD カート カート 非在庫品
SRSAS-M8-20 8 20 14.0 4.4 2.5 SRSAB-8 SRD-6.35 10 9.6 4,910 CAD カート カート 非在庫品
SRSAS-M8-25 8 25 14.0 4.4 2.5 SRSAB-8 SRD-6.35 10 11 5,440 CAD カート カート 非在庫品
SRSAS-M8-30 8 30 14.0 4.4 2.5 SRSAB-8 SRD-6.35 10 13 6,060 CAD カート カート 非在庫品
SRSAS-M8-40 8 40 14.0 4.4 2.5 SRSAB-8 SRD-6.35 10 16 6,590 CAD カート カート 非在庫品
SRSAS-M8-50 8 50 14.0 4.4 2.5 SRSAB-8 SRD-6.35 10 19 7,980 CAD カート カート 非在庫品

1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。
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
SRSAS
本体 SUS304相当
強度区分 A2-50相当

用途

機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティー対策/安全対策

特長

  • 3つの溝穴の中央にピンのついたボタンボルト。
  • 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
  • 取りつけ・取りはずしには専用ビットSRSABと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。

関連商品

取りつけ・取りはずしには専用ビットSRSABと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
SRSAB

SRSASスリーロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)

専用マグネットドライバSRD
SRD

SRSASスリーロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)