• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • いたずら防止ねじ

SRSHB

いたずら防止ねじ用ビット

Special Bits for Tamper Resistance Screws

  • いたずら防止

形状図

SRSHBいたずら防止ねじ用ビット寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 適用ボルト b 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
袋入り(袋) 備考
SRSHB-0 SRSHS-M2 2 1 6.4 1,500 カート -
SRSHB-1 SRSHS-M2.5 2 1 6.4 1,500 カート -
SRSHB-2 SRSHS-M3 3 1 13.8 1,500 カート -
SRSHB-3 SRSHS-M4 4 1 14.7 1,500 カート -


特長

  • いたずら防止極低頭ボルトSRSHS専用ビットです。
  • 差込形状V6.3・U6.3に対応しています。

関連商品

いたずら防止極低頭ボルトSRSHS
SRSHS

SRSHBいたずら防止ねじ用ビット