• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • いたずら防止ねじ

SRSHS

いたずら防止極低頭ボルト

Tamper Resistance Screw / Special Low Profile

  • スペース
  • いたずら防止

形状図

SRSHSいたずら防止極低頭ボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
2
2.5
3
4
L
すべて
4
5
6
8
10
12
16

単位 : mm

品番 M L D1 L1 適用ビット 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SRSHS-M2-4 2 4 3 0.6 SRSHB-0 10 0.089 760 CAD カート カート -
SRSHS-M2-5 2 5 3 0.6 SRSHB-0 10 0.11 760 CAD カート カート -
SRSHS-M2-6 2 6 3 0.6 SRSHB-0 10 0.12 760 CAD カート カート -
SRSHS-M2-8 2 8 3 0.6 SRSHB-0 10 0.16 760 CAD カート カート -
SRSHS-M2.5-4 2.5 4 3.8 0.8 SRSHB-1 10 0.15 760 CAD カート カート -
SRSHS-M2.5-5 2.5 5 3.8 0.8 SRSHB-1 10 0.18 760 CAD カート カート -
SRSHS-M2.5-6 2.5 6 3.8 0.8 SRSHB-1 10 0.21 760 CAD カート カート -
SRSHS-M2.5-8 2.5 8 3.8 0.8 SRSHB-1 10 0.28 760 CAD カート カート -
SRSHS-M3-6 3 6 6 1.3 SRSHB-2 20 0.44 580 CAD カート カート -
SRSHS-M3-8 3 8 6 1.3 SRSHB-2 20 0.53 580 CAD カート カート -
SRSHS-M3-10 3 10 6 1.3 SRSHB-2 20 0.61 600 CAD カート カート -
SRSHS-M3-12 3 12 6 1.3 SRSHB-2 20 0.69 600 CAD カート カート -
SRSHS-M4-8 4 8 8 1.5 SRSHB-3 20 1.0 620 CAD カート カート -
SRSHS-M4-10 4 10 8 1.5 SRSHB-3 20 1.2 620 CAD カート カート -
SRSHS-M4-12 4 12 8 1.5 SRSHB-3 20 1.3 640 CAD カート カート -
SRSHS-M4-16 4 16 8 1.5 SRSHB-3 20 1.6 660 CAD カート カート -
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
SRSHS
本体 SUSXM7

用途

機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティー対策/安全対策

特長

  • 頭部高さはすべて1.5mm以下のいたずら防止ねじ。
  • 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。また頭部高さが低いため、頭部を直接挟んで取りはずすことが難しく、より盗難防止性にすぐれています。
  • 取りつけ後の突出部分が少なく、外観を損ないません。
  • 取りつけ・取りはずしには専用ビットSRSHBをご使用ください。

関連商品

取りつけ・取りはずしには専用レンチSRSHBをご使用ください。
SRSHB

SRSHSいたずら防止極低頭ボルト


SRSHSいたずら防止極低頭ボルト