• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • いたずら防止ねじ

SRTB

いたずら防止ねじ用ビット

Special Bits for Tamper Resistance Screws

  • いたずら防止

形状図

SRTBいたずら防止ねじ用ビット寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 適用ボルト L B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
袋入り(袋) 備考
SRTB-4 SRTS-M3 25.4 6.35 1 5 1,050 カート -
SRTB-8 SRTS-M4 25.4 6.35 1 5 1,050 カート -
SRTB-10 SRTS-M5 25.4 6.35 1 5.2 1,050 カート -


特長

  • ツーホールなべ小ねじSRTS専用ビットです。専用マグネットドライバSRDと組み合わせてご使用ください。

関連商品

ツーホールなべ小ねじSRTS
SRTS

SRTBいたずら防止ねじ用ビット

SRTB SRWB 専用マグネットドライバ
SRD

SRTBいたずら防止ねじ用ビット