• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • いたずら防止ねじ

SRTRB

いたずら防止ねじ用ビット

Special Bits for Tamper Resistance Screws

  • いたずら防止

形状図

SRTRBいたずら防止ねじ用ビット寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 適用ボルト L B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
袋入り(袋) 備考
SRTRB-3 SRTRS-M3 32 6.35 1 5.8 3,040 カート 非在庫品
SRTRB-4 SRTRS-M4 32 6.35 1 6.4 3,040 カート 非在庫品
SRTRB-5 SRTRS-M5 32 6.35 1 6.5 3,040 カート 非在庫品
SRTRB-6 SRTRS-M6 32 6.35 1 7 3,040 カート 非在庫品


関連サービス

材質・仕上げ

SRTRS
本体 SUS304相当
強度区分 A2-50相当

用途

機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティー対策/安全対策

特長

  • ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)SRSAS専用ビットです。

関連商品

トライアングル穴付きボタンボルトSRTRS
SRTRS

SRTRBいたずら防止ねじ用ビット

専用マグネットドライバSRD
SRD

SRTRBいたずら防止ねじ用ビット