• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • いたずら防止ねじ

SRTRS

トライアングル穴付きボタンボルト

Triangle Socket Button Head Cap Screw

  • いたずら防止

形状図

SRTRSトライアングル穴付きボタンボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25

単位 : mm

品番 M L D1 L1 t 適用ビット 適用マグネットドライバ 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SRTRS-M3-6 3 6 5.7 1.65 0.95 SRTRB-3 SRD-6.35 10 0.43 780 CAD カート カート 非在庫品
SRTRS-M3-8 3 8 5.7 1.65 0.95 SRTRB-3 SRD-6.35 10 0.52 780 CAD カート カート 非在庫品
SRTRS-M3-10 3 10 5.7 1.65 0.95 SRTRB-3 SRD-6.35 10 0.61 820 CAD カート カート 非在庫品
SRTRS-M3-12 3 12 5.7 1.65 0.95 SRTRB-3 SRD-6.35 10 0.7 850 CAD カート カート 非在庫品
SRTRS-M3-16 3 16 5.7 1.65 0.95 SRTRB-3 SRD-6.35 10 0.88 880 CAD カート カート 非在庫品
SRTRS-M3-20 3 20 5.7 1.65 0.95 SRTRB-3 SRD-6.35 10 1.1 980 CAD カート カート 非在庫品
SRTRS-M4-6 4 6 7.6 2.2 1.3 SRTRB-4 SRD-6.35 10 0.89 820 CAD カート カート 非在庫品
SRTRS-M4-8 4 8 7.6 2.2 1.3 SRTRB-4 SRD-6.35 10 1.1 820 CAD カート カート 非在庫品
SRTRS-M4-10 4 10 7.6 2.2 1.3 SRTRB-4 SRD-6.35 10 1.2 850 CAD カート カート 非在庫品
SRTRS-M4-12 4 12 7.6 2.2 1.3 SRTRB-4 SRD-6.35 10 1.4 880 CAD カート カート 非在庫品
SRTRS-M4-16 4 16 7.6 2.2 1.3 SRTRB-4 SRD-6.35 10 1.7 950 CAD カート カート 非在庫品
SRTRS-M4-20 4 20 7.6 2.2 1.3 SRTRB-4 SRD-6.35 10 2 1,080 CAD カート カート 非在庫品
SRTRS-M5-10 5 10 9.5 2.75 1.5 SRTRB-5 SRD-6.35 10 2.1 1,140 CAD カート カート 非在庫品
SRTRS-M5-12 5 12 9.5 2.75 1.5 SRTRB-5 SRD-6.35 10 2.4 1,180 CAD カート カート 非在庫品
SRTRS-M5-16 5 16 9.5 2.75 1.5 SRTRB-5 SRD-6.35 10 2.9 1,280 CAD カート カート 非在庫品
SRTRS-M5-20 5 20 9.5 2.75 1.5 SRTRB-5 SRD-6.35 10 3.4 1,380 CAD カート カート 非在庫品
SRTRS-M5-25 5 25 9.5 2.75 1.5 SRTRB-5 SRD-6.35 10 4.1 1,480 CAD カート カート 非在庫品
SRTRS-M6-8 6 8 10.5 3.3 1.8 SRTRB-6 SRD-6.35 10 2.5 1,380 CAD カート カート 非在庫品
SRTRS-M6-10 6 10 10.5 3.3 1.8 SRTRB-6 SRD-6.35 10 2.9 1,380 CAD カート カート 非在庫品
SRTRS-M6-12 6 12 10.5 3.3 1.8 SRTRB-6 SRD-6.35 10 3.3 1,380 CAD カート カート 非在庫品
SRTRS-M6-16 6 16 10.5 3.3 1.8 SRTRB-6 SRD-6.35 10 4.1 1,540 CAD カート カート 非在庫品
SRTRS-M6-20 6 20 10.5 3.3 1.8 SRTRB-6 SRD-6.35 10 4.9 1,670 CAD カート カート 非在庫品
SRTRS-M6-25 6 25 10.5 3.3 1.8 SRTRB-6 SRD-6.35 10 5.9 1,900 CAD カート カート 非在庫品

1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。
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
SRTRS
本体 SUS304相当
強度区分 A2-50相当

用途

機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティー対策/安全対策

特長

  • 穴が三角形のボタンボルト。
  • 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
  • 取りつけ・取りはずしには専用ビットSRTRBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。

関連商品

取りつけ・取りはずしには専用ビットSRTRBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
SRTRB

SRTRSトライアングル穴付きボタンボルト

専用マグネットドライバSRD
SRD

SRTRSトライアングル穴付きボタンボルト