• 特殊ねじ
  • いたずら防止ねじ

SRTS

ツーホールなべ小ねじ

Two Hole Pan Head Machine Screw

  • いたずら防止

形状図

SRTSツーホールなべ小ねじ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
L
すべて
6
8
10
12
16
20

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 適用ビット 適用マグネット
ドライバ
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SRTS-M3-6 M3 0.5 6 6 1.8 SRTB-4 SRD-6.35 20 0.66 2,760 CAD カート カート 在庫品
SRTS-M3-8 M3 0.5 8 6 1.8 SRTB-4 SRD-6.35 20 0.74 2,760 CAD カート カート 在庫品
SRTS-M3-10 M3 0.5 10 6 1.8 SRTB-4 SRD-6.35 20 0.82 2,760 CAD カート カート 在庫品
SRTS-M4-10 M4 0.7 10 8 2.4 SRTB-8 SRD-6.35 20 1.7 2,480 CAD カート カート 在庫品
SRTS-M4-12 M4 0.7 12 8 2.4 SRTB-8 SRD-6.35 20 1.9 2,500 CAD カート カート 在庫品
SRTS-M4-16 M4 0.7 16 8 2.4 SRTB-8 SRD-6.35 20 2.2 2,540 CAD カート カート 在庫品
SRTS-M5-12 M5 0.8 12 10 3 SRTB-10 SRD-6.35 20 3.4 2,520 CAD カート カート 在庫品
SRTS-M5-16 M5 0.8 16 10 3 SRTB-10 SRD-6.35 20 3.8 2,540 CAD カート カート 在庫品
SRTS-M5-20 M5 0.8 20 10 3 SRTB-10 SRD-6.35 20 4.3 2,640 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SRTS
本体 SUS304相当
強度区分 A2-50相当

用途

機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティー対策/安全対策

特長

  • 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
  • 取りつけ・取りはずしには専用ビットSRTBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
  • シンプルな頭部のデザインで、装飾用にも適しています。

関連商品

取りつけ・取りはずしには専用ビットSRTBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
SRTB

SRTSツーホールなべ小ねじ

専用マグネットドライバSRD
SRD

SRTSツーホールなべ小ねじ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事