• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • いたずら防止ねじ

SRWB

いたずら防止ねじ用ビット

Special Bits for Tamper Resistance Screws

  • いたずら防止

形状図

SRWBいたずら防止ねじ用ビット寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 適用ボルト [[SRWS]]SRWS 適用ボルト [[SRWFS]]SRWFS L B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
袋入り(袋) 備考
SRWB-1 - SRWFS-M2 25.4 6.35 1 4.7 1,050 カート 非在庫品
SRWB-2 SRWS-M3 SRWFS-M3 25.4 6.35 1 4.8 1,050 カート -
SRWB-4 SRWS-M4 SRWFS-M4 25.4 6.35 1 5.2 1,050 カート -
SRWB-5 SRWS-M5 SRWFS-M5 25.4 6.35 1 5.6 1,050 カート -
SRWB-6 - SRWFS-M6 25.4 6.35 1 6.2 1,050 カート 非在庫品
SRWB-7 - SRWFS-M8 25.4 6.35 1 6.6 1,050 カート 非在庫品


特長

  • トライウィングなべ小ねじSRWS専用ビットです。専用マグネットドライバSRDと組み合わせてご使用ください。

関連商品

トライウィングなべ小ねじSRWS
SRWS

SRWBいたずら防止ねじ用ビット

専用マグネットドライバSRD
SRD

SRWBいたずら防止ねじ用ビット

トライウィング皿小ねじSRWFS
SRWFS

SRWBいたずら防止ねじ用ビット