• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • いたずら防止ねじ

SRWFS

トライウィング皿小ねじ

Triwing Flat Head Machine Screw

  • いたずら防止

形状図

SRWFSトライウィング皿小ねじ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
2
3
4
5
6
8
L
すべて
5
6
8
10
12
16
20
25
30
40
50

単位 : mm

品番 M L D1 L1 適用ビット 適用マグネットドライバ 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SRWFS-M2-5 2 5 3.8 1.2 SRWB-1 SRD-6.35 10 0.16 620 CAD カート カート 非在庫品
SRWFS-M2-6 2 6 3.8 1.2 SRWB-1 SRD-6.35 10 0.18 620 CAD カート カート 非在庫品
SRWFS-M2-8 2 8 3.8 1.2 SRWB-1 SRD-6.35 10 0.21 620 CAD カート カート 非在庫品
SRWFS-M3-6 3 6 5.5 1.65 SRWB-2 SRD-6.35 10 0.53 650 CAD カート カート 非在庫品
SRWFS-M3-8 3 8 5.5 1.65 SRWB-2 SRD-6.35 10 0.61 650 CAD カート カート 非在庫品
SRWFS-M3-10 3 10 5.5 1.65 SRWB-2 SRD-6.35 10 0.69 650 CAD カート カート 非在庫品
SRWFS-M3-12 3 12 5.5 1.65 SRWB-2 SRD-6.35 10 0.77 680 CAD カート カート 非在庫品
SRWFS-M3-16 3 16 5.5 1.65 SRWB-2 SRD-6.35 10 0.94 720 CAD カート カート 非在庫品
SRWFS-M3-20 3 20 5.5 1.65 SRWB-2 SRD-6.35 10 1.1 820 CAD カート カート 非在庫品
SRWFS-M3-25 3 25 5.5 1.65 SRWB-2 SRD-6.35 10 1.4 850 CAD カート カート 非在庫品
SRWFS-M4-6 4 6 8.4 2.7 SRWB-4 SRD-6.35 10 1.1 650 CAD カート カート 非在庫品
SRWFS-M4-8 4 8 8.4 2.7 SRWB-4 SRD-6.35 10 1.2 650 CAD カート カート 非在庫品
SRWFS-M4-10 4 10 8.4 2.7 SRWB-4 SRD-6.35 10 1.4 650 CAD カート カート 非在庫品
SRWFS-M4-12 4 12 8.4 2.7 SRWB-4 SRD-6.35 10 1.5 680 CAD カート カート 非在庫品
SRWFS-M4-16 4 16 8.4 2.7 SRWB-4 SRD-6.35 10 1.8 720 CAD カート カート 非在庫品
SRWFS-M4-20 4 20 8.4 2.7 SRWB-4 SRD-6.35 10 2.2 820 CAD カート カート 非在庫品
SRWFS-M4-25 4 25 8.4 2.7 SRWB-4 SRD-6.35 10 2.5 850 CAD カート カート 非在庫品
SRWFS-M4-30 4 30 8.4 2.7 SRWB-4 SRD-6.35 10 2.9 950 CAD カート カート 非在庫品
SRWFS-M5-10 5 10 9.3 2.7 SRWB-5 SRD-6.35 10 2.5 920 CAD カート カート 非在庫品
SRWFS-M5-12 5 12 9.3 2.7 SRWB-5 SRD-6.35 10 2.7 920 CAD カート カート 非在庫品
SRWFS-M5-16 5 16 9.3 2.7 SRWB-5 SRD-6.35 10 3.2 950 CAD カート カート 非在庫品
SRWFS-M5-20 5 20 9.3 2.7 SRWB-5 SRD-6.35 10 3.7 1,010 CAD カート カート 非在庫品
SRWFS-M5-25 5 25 9.3 2.7 SRWB-5 SRD-6.35 10 4.2 1,110 CAD カート カート 非在庫品
SRWFS-M5-30 5 30 9.3 2.7 SRWB-5 SRD-6.35 10 4.8 1,240 CAD カート カート 非在庫品
SRWFS-M5-40 5 40 9.3 2.7 SRWB-5 SRD-6.35 10 6 1,480 CAD カート カート 非在庫品
SRWFS-M5-50 5 50 9.3 2.7 SRWB-5 SRD-6.35 10 7.4 1,870 CAD カート カート 非在庫品
SRWFS-M6-10 6 10 11.3 3.3 SRWB-6 SRD-6.35 10 3.9 1,110 CAD カート カート 非在庫品
SRWFS-M6-12 6 12 11.3 3.3 SRWB-6 SRD-6.35 10 4.3 1,110 CAD カート カート 非在庫品
SRWFS-M6-16 6 16 11.3 3.3 SRWB-6 SRD-6.35 10 5 1,180 CAD カート カート 非在庫品
SRWFS-M6-20 6 20 11.3 3.3 SRWB-6 SRD-6.35 10 5.7 1,210 CAD カート カート 非在庫品
SRWFS-M6-25 6 25 11.3 3.3 SRWB-6 SRD-6.35 10 6.5 1,410 CAD カート カート 非在庫品
SRWFS-M6-30 6 30 11.3 3.3 SRWB-6 SRD-6.35 10 7.4 1,480 CAD カート カート 非在庫品
SRWFS-M6-40 6 40 11.3 3.3 SRWB-6 SRD-6.35 10 9.1 1,770 CAD カート カート 非在庫品
SRWFS-M6-50 6 50 11.3 3.3 SRWB-6 SRD-6.35 10 12 2,200 CAD カート カート 非在庫品
SRWFS-M8-16 8 16 15.8 4.65 SRWB-7 SRD-6.35 10 11 2,200 CAD カート カート 非在庫品
SRWFS-M8-20 8 20 15.8 4.65 SRWB-7 SRD-6.35 10 12 2,200 CAD カート カート 非在庫品
SRWFS-M8-25 8 25 15.8 4.65 SRWB-7 SRD-6.35 10 13 2,430 CAD カート カート 非在庫品
SRWFS-M8-30 8 30 15.8 4.65 SRWB-7 SRD-6.35 10 15 2,730 CAD カート カート 非在庫品
SRWFS-M8-40 8 40 15.8 4.65 SRWB-7 SRD-6.35 10 18 3,030 CAD カート カート 非在庫品
SRWFS-M8-50 8 50 15.8 4.65 SRWB-7 SRD-6.35 10 23 3,560 CAD カート カート 非在庫品

1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。
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
SRWFS
本体 SUS304相当
強度区分 A2-50相当

用途

機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティー対策/安全対策

特長

  • 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
  • 取りつけ・取りはずしには専用ビットSRWBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。

関連商品

取りつけ・取りはずしには専用ビットSRWBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
SRWB

SRWFSトライウィング皿小ねじ

専用マグネットドライバSRD
SRD

SRWFSトライウィング皿小ねじ