• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • いたずら防止ねじ

SRWS

トライウィングなべ小ねじ

Triwing Pan Head Machine Screw

  • いたずら防止

形状図

SRWSトライウィングなべ小ねじ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
L
すべて
6
8
10
12
16

単位 : mm

品番 M L D1 L1 適用ビット 適用マグネット
ドライバ
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SRWS-M3-6 3 6 5.6 1.8 SRWB-2 SRD-6.35 20 0.54 700 CAD カート カート -
SRWS-M3-8 3 8 5.6 1.8 SRWB-2 SRD-6.35 20 0.62 700 CAD カート カート -
SRWS-M3-10 3 10 5.6 1.8 SRWB-2 SRD-6.35 20 0.7 700 CAD カート カート -
SRWS-M4-8 4 8 8.2 2.9 SRWB-4 SRD-6.35 20 1.5 700 CAD カート カート -
SRWS-M4-10 4 10 8.2 2.9 SRWB-4 SRD-6.35 20 1.7 700 CAD カート カート -
SRWS-M4-12 4 12 8.2 2.9 SRWB-4 SRD-6.35 20 1.9 760 CAD カート カート -
SRWS-M5-10 5 10 9.5 3.4 SRWB-5 SRD-6.35 20 2.8 920 CAD カート カート -
SRWS-M5-12 5 12 9.5 3.4 SRWB-5 SRD-6.35 20 3 960 CAD カート カート -
SRWS-M5-16 5 16 9.5 3.4 SRWB-5 SRD-6.35 20 3.5 1,020 CAD カート カート -
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
SRWS
本体 SUS304相当
強度区分 A2-50相当

用途

機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティー対策/安全対策

特長

  • 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
  • 取りつけ・取りはずしには専用ビットSRWBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。

関連商品

取りつけ・取りはずしには専用ビットSRWBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
SRWB

SRWSトライウィングなべ小ねじ

専用マグネットドライバSRD
SRD

SRWSトライウィングなべ小ねじ