• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • いたずら防止ねじ

SRX

いたずら防止ねじ用レンチ

Special Keys for Tamper Resistance Screws

形状図

SRXいたずら防止ねじ用レンチ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 適用ボルト L1 L2 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
袋入り(袋) 備考
SRX-10 SRBS・SRFXS-M3 60 20 1 3.7 1,050 カート -
SRX-20 SRBS・SRFXS-M4 67 23 1 8.2 1,050 カート -
SRX-25 SRBS・SRFXS-M5 70 25 1 11 1,050 カート -
SRX-30 SRBS・SRFXS-M6 81 28 1 20 1,050 カート -
SRX-40 SRBS・SRFXS-M8 88 31 1 32 1,050 カート -


特長

  • ヘクサロビュラ穴付きボルト(ピンつき)SRBSSSC-SRBSSRFXSSRFXS専用レンチです。

関連商品

ヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき)SRBS
SRBS

SRXいたずら防止ねじ用レンチ

ヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき)SSC-SRBS
SSC-SRBS

SRXいたずら防止ねじ用レンチ

ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)SRFXS
SRFXS

SRXいたずら防止ねじ用レンチ

ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)ロゼットワッシャセットSRFXS-SET
SRFXS-SET

SRXいたずら防止ねじ用レンチ