• 特殊ねじ
  • いたずら防止ねじ

SRX

ヘクサロビュラ穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用レンチ

Hexalobular Socket Wrench (with Pin) for Tamper Resistant Screws

  • いたずら防止

形状図

SRXヘクサロビュラ穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用レンチ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 ヘクサロビュ
ラ穴の番号
No.
適用ヘクサロビュラねじ L1 L2 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
袋入り(袋) 在庫/非在庫
SRBS SRFXS SRFXS-SET SSC-SRBS
SRX-10 10 SRBS-M3 SRFXS-M3 SRFXS-M3-SET SSC-SRBS-M3 60 20 1 3.7 1,050 カート 在庫品
SRX-20 20 SRBS-M4 SRFXS-M4 SRFXS-M4-SET SSC-SRBS-M4 67 23 1 8.2 1,050 カート 在庫品
SRX-25 25 SRBS-M5 SRFXS-M5 SRFXS-M5-SET SSC-SRBS-M5 70 25 1 11 1,050 カート 在庫品
SRX-30 30 SRBS-M6 SRFXS-M6 SRFXS-M6-SET SSC-SRBS-M6 81 28 1 20 1,050 カート 在庫品
SRX-40 40 SRBS-M8 - - SSC-SRBS-M8 88 31 1 32 1,050 カート 在庫品


用途

いたずら防止ねじの取りつけ・取りはずし

特長

  • ヘクサロビュラ穴付きボルト(ピンつき)SRBSSRFXSSSC-SRBS専用レンチです。

関連商品

ヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき)SRBS
SRBS

SRXヘクサロビュラ穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用レンチ

ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)SRFXS
SRFXS

SRXヘクサロビュラ穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用レンチ

ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)ロゼットワッシャセットSRFXS-SET
SRFXS-SET

SRXヘクサロビュラ穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用レンチ

ヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき)SSC-SRBS
SSC-SRBS

SRXヘクサロビュラ穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用レンチ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事