• 特殊ねじ
  • いたずら防止ねじ

SRXB

ヘクサロビュラ穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビット

Special Bits for Tamper Resistance Screws

  • いたずら防止

形状図

SRXBヘクサロビュラ穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビット寸法図

寸法・CAD・価格

品番 ヘクサロビュ
ラ穴の番号
No.
適用ヘクサロビュラねじ 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
袋入り(袋) 在庫/非在庫
SRBS SRFXS SRFXS-SET SSC-SRBS
SRXB-10 10 SRBS-M3 SRFXS-M3 SRFXS-M3-SET SSC-SRBS-M3 1 4.36 1,180 カート 在庫品
SRXB-20 20 SRBS-M4 SRFXS-M4 SRFXS-M4-SET SSC-SRBS-M4 1 4.57 1,180 カート 在庫品
SRXB-25 25 SRBS-M5 SRFXS-M5 SRFXS-M5-SET SSC-SRBS-M5 1 4.79 1,180 カート 在庫品
SRXB-30 30 SRBS-M6 SRFXS-M6 SRFXS-M6-SET SSC-SRBS-M6 1 5.50 1,180 カート 在庫品
SRXB-40 40 SRBS-M8 - - SSC-SRBS-M8 1 6.00 1,180 カート 在庫品


用途

いたずら防止ねじの取りつけ・取りはずし

特長

  • ヘクサロビュラ穴*1の中央にピンのついたいたずら防止ねじSRBSSRFXSSSC-SRBS専用のショートビット。
  • 専用マグネットドライバSRDや市販のビット差し替えドライバと組み合わせてご使用ください。
  • トルクドライバ・トルクレンチと組み合わせれば、いたずら防止ねじのトルク管理が可能です。
  • ビットの差し込み口が深い工具と組み合わせる場合は、ショートビット用アダプタSKABAをご使用ください。SKABA

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。


使用例

SRXBヘクサロビュラ穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビット


関連商品

ヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき)SRBS
SRBS

SRXBヘクサロビュラ穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビット

ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)SRFXS
SRFXS

SRXBヘクサロビュラ穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビット

ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)ロゼットワッシャセットSRFXS-SET
SRFXS-SET

SRXBヘクサロビュラ穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビット

ヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき)SSC-SRBS
SSC-SRBS

SRXBヘクサロビュラ穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビット

専用マグネットドライバSRDがあります。
SRD

SRXBヘクサロビュラ穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビット

ショートビット用アダプタSKABAがあります。
SKABA

SRXBヘクサロビュラ穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビット


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事