盗難防止ナット

このエントリーをはてなブックマークに追加

取りつけは市販の工具でラクラク。取りはずしは専用工具が必要。
NBKの盗難防止ナットは取りつけの作業性を損なうことなく、
あらゆる構造物の防犯性を高めることができます。
<特許取得済・意匠登録済み>

盗難防止ナットの使用例

盗難防止ナットの材質はステンレス(SUS304)のため錆びにくく、屋外でも安心してご使用いただけます。

トラックのバッテリーの盗難防止

*盗難防止ナットのねじピッチは並目です。一部トラックのバッテリー締結用ねじのねじピッチは細目のため盗難防止ナットが使用できない場合があります。
ねじピッチの詳細は商品詳細ページの寸法表にてご確認ください。

エアコン室外機の盗難防止

こんなところにもおすすめ

  • クレーン車やフォークリフトのバッテリーの盗難防止
  • 防犯カメラやフェンスの盗難防止
  • ソーラーパネルの盗難防止
  • グレーチングやマンホールの盗難防止
  • 賽銭箱の盗難防止
  • 公園の遊具へのいたずら防止
  • 橋銘板の盗難防止
  • 両替機や自動販売機の盗難防止

構造

取りつけ

一般的な盗難防止ナットは取りつけにも専用工具が必要なため、工具を持ち替える手間が発生しますが、NBKの盗難防止ナットは市販の工具で簡単に取りつけることができます。

取りはずし

スパナ・プライヤなど、市販の工具ではカバーナットしかはずすことができません。
残されたベースナットの取りはずしには専用工具が必要です。

盗難防止ナットによるコストメリット

一般的な盗難防止ナットと比較して作業工数を削減できます

    一般的な盗難防止ナットは取りつけ時も専用工具が必要です。
    NBKの盗難防止ナットは市販工具で取りつけができるため、工具を持ち替える工数が不要。
      例)ソーラーパネル1枚にナット4ヵ所使用。1ヵ所のみ盗難防止ナットにする場合。
            工具の持ち替え工数時間を10秒とし、5,000枚のパネルに取りつけるとすると…
            10秒×5,000枚≒14時間の作業工数削減!

防犯対策の初期費用、ランニングコスト不要

    防犯センサ・カメラ・フェンス、警備会社のセキュリティや保険への加入など
    コストのかかる防犯対策を見直してみませんか。
      例)防犯センサーの場合   :初期費用 約200万円+ランニングコスト
            盗難防止ナットの場合:上記コスト不要!

サイズラインアップ

M6-M16のサイズを標準化。その他のサイズも対応可能です。
市販の六角ナット(1種)、平座金(並形)と同等サイズで、スペースを気にすることなく現在ご使用のナットをそのまま置き換えることが可能です。
※取りつけ箇所によっては専用工具が干渉するため、現状品をそのまま置き換えできない場合があります。
   詳細についてはお問い合わせください。


お客さまだけの盗難防止ナット、製作します!

ボルトタイプやベースナットの形状を変えたお客さまオリジナルの盗難防止ナットの製作も可能です。

このエントリーをはてなブックマークに追加

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

受付時間 平日9:00-17:15
(12:00-13:00 および 土日祝日・当社指定の休日を除く)