• 特殊ねじ
  • チタンねじ

SNFT

チタン十字穴付き皿小ねじ

Titanium Phillips Cross Recessed Flat Head Machine Screw

  • クリーン
  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 軽量

形状図

SNFTチタン十字穴付き皿小ねじ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
L
すべて
6
8
10
12

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) 在庫/非在庫
SNFT-M3-6 M3 0.5 6 6 1.75 2360 1 1 0.31 110 CAD カート 在庫品
SNFT-M3-8 M3 0.5 8 6 1.75 2360 1 1 0.35 110 CAD カート 在庫品
SNFT-M3-10 M3 0.5 10 6 1.75 2360 1 1 0.4 120 CAD カート 在庫品
SNFT-M4-6 M4 0.7 6 8 2.3 4120 2.4 1 0.59 140 CAD カート 在庫品
SNFT-M4-8 M4 0.7 8 8 2.3 4120 2.4 1 0.68 140 CAD カート 在庫品
SNFT-M4-10 M4 0.7 10 8 2.3 4120 2.4 1 0.77 150 CAD カート 在庫品
SNFT-M4-12 M4 0.7 12 8 2.3 4120 2.4 1 0.86 160 CAD カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
SNFT
本体 TW270(チタン1種)

用途

自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化
FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備

特長

  • 比重はステンレス鋼の約60%。
  • 非磁性。
  • すぐれた耐薬品性・耐海水性。
  • 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。
  • チタンの特性について⇒チタンの特性
  • ガス抜き穴つき・寸法・形状・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様のチタンねじを製作いたします。コンタクトセンターへお問い合わせください。

SNFTチタン十字穴付き皿小ねじ


物性

TW270(チタン1種)
比重 4.51
融点(℃) 1668
縦弾性係数(GPa) 106
熱伝導率(W/(m・K)) 17.16
線膨張係数(K-1 8.4×10-6
電気抵抗率(μΩ・m) 0.55
透磁率(μ) 1.0001(非磁性)

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


機械的性質

TW270(チタン1種)
引張強さ(N/mm2 270-410
0.2%耐力(N/mm2 165以上
伸び(%) 27以上