• 特殊ねじ
  • チタンねじ

SVFT

チタン十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき)

Titanium Phillips Cross Recessed Flat Head Machine Screw with Ventilation Hole

  • 真空
  • スペース
  • クリーン
  • 非磁性
  • 軽量
  • 低アウトガス

形状図

SVFTチタン十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
L
すべて
6
8
10
12

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 d
max.
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SVFT-M3-6 M3 0.5 6 6 1.75 1.2 10 0.18 3,690 CAD カート カート 非在庫品
SVFT-M3-8 M3 0.5 8 6 1.75 1.2 10 0.2 3,830 CAD カート カート 在庫品
SVFT-M3-10 M3 0.5 10 6 1.75 1.2 10 0.23 3,970 CAD カート カート 非在庫品
SVFT-M4-6 M4 0.7 6 8 2.3 1.5 10 0.34 4,010 CAD カート カート 非在庫品
SVFT-M4-8 M4 0.7 8 8 2.3 1.5 10 0.39 4,180 CAD カート カート 非在庫品
SVFT-M4-10 M4 0.7 10 8 2.3 1.5 10 0.44 5,250 CAD カート カート 非在庫品
SVFT-M4-12 M4 0.7 12 8 2.3 1.5 10 0.49 5,580 CAD カート カート 非在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SVFT
本体 TW270(チタン1種)

用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長

  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • 締めつけ後に頭部が飛び出さない皿ねじタイプ。
  • 特殊化学研磨処理・光輝処理により、表面を改質。アウトガスが極微量です。
  • 非磁性。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
  • 光輝処理・チタンの特性について⇒チタンの特性

関連商品

ガス抜き穴のないチタン十字穴付き皿小ねじSNFTがあります。
SNFT

SVFTチタン十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事