• 特殊ねじ
  • 工具

SKABA

ビットアダプタ

Adapter for Short Bit

  • 簡単作業

形状図

SKABAビットアダプタ寸法図

寸法・CAD・価格

品番 1袋
入り数
質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SKABA-80-6.35 1 37 1,240 CAD カート -


材質・仕上げ

SKABA
本体 真鍮
カチオン電着塗装
軸部 合金鋼
リン酸亜鉛皮膜
磁石 アルニコ

用途

ショートビットと差込口の深い工具の接合/工具の軸部の延長

特長

  • ビット差込口が深いトルクドライバや電動ドライバに、ショートビットを取りつけるためのアダプタです。
  • 磁石でビットを保持するため、ビットの取りつけ・取りはずしがスムーズです。
  • SKABAを取りつけることで、工具の軸部が延長され、深い箇所にあるねじの取りつけ・取りはずしにも有効です。

使用例

SKABAビットアダプタ


使用上の注意

  • 電動ドライバなどの動力工具に取りつけて使用する場合、ビットの取りつけ・取りはずしは、必ず電源を切った状態で行ってください。
  • 金属製のため、通電する箇所では使用しないでください。
  • ねじ回し以外の用途で使用しないでください。

関連商品

SKXBヘクサロビュラショートビット
SKXB

SKABAビットアダプタ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事