• 特殊ねじ
  • 工具

SKCD

六角ドライバ(ねじ保持機能つき)

Ball-End Hexagon Screwdriver with Screw Holding Function

  • 簡単作業

形状図

SKCD六角ドライバ(ねじ保持機能つき)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 B 二面幅の呼び L L1 min. 1袋
入り数
質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) 在庫/非在庫
SKCD-1.27 1.3 103 56 1 3 1,260 CAD カート 在庫品
SKCD-1.5 1.5 119 61 1 6 1,180 CAD カート 在庫品
SKCD-2 2 125 68 1 7 1,180 CAD カート 在庫品
SKCD-2.5 2.5 130 64 1 15 1,520 CAD カート 在庫品
SKCD-3 3 170 78 1 36 1,520 CAD カート 在庫品
SKCD-4 4 200 90 1 67 1,620 CAD カート 在庫品
SKCD-5 5 217 105 1 78 2,100 CAD カート 在庫品


材質・仕上げ

SKCD
軸部*1 合金鋼
リン酸亜鉛皮膜
グリップ芯部 ポリプロピレン
グリップ*2 サーモプラスチックラバー

*1: 先端部の樹脂はナイロンです。
*2: SKCD-1.27SKCD-1.5SKCD-2はポリプロピレンを使用しています。


用途

機器・装置・車両などの組立・整備で、ねじを手で保持できない狭所に

特長

  • 六角穴付きボルトを保持できるドライバです。
  • 先端部に注入されたナイロン樹脂と六角穴との摩擦により、作業中のねじの落下を防止します。

SKCD六角ドライバ(ねじ保持機能つき)

  • 先端部はボールポイントを採用しているため、六角穴に対して最大25°の角度に傾けて使用できます。
  • 磁力を利用した保持方式とは異なり、ねじの材質を問いません。また、先端部に磁力による異物の付着がありません。
  • 深いざぐり穴や手の届かない箇所にあるねじを取り出す際にも有効です。

使用例

障害物がある箇所や奥まった狭所で、ねじを手で保持できない場合に。

SKCD六角ドライバ(ねじ保持機能つき)

障害物により、ねじに対して垂直に工具を立てて使用できない場合に。

SKCD六角ドライバ(ねじ保持機能つき)


使用上の注意

  • 六角穴形状にあったサイズを使用してください。
  • 六角穴の寸法・仕様によっては、保持できない場合があります。
  • 本締めおよびゆるめには使用しないでください。
  • 金属製のため、通電箇所では使用しないでください。
  • ねじ回し以外の用途で使用しないでください。
  • 本ページの使用方法を守って使用してください。

使用方法

  1. SKCDの先端部をねじの六角穴の奥までしっかりと差し込むことで、ねじが先端部に保持されます。
  2. 通常のドライバのように手で回してねじをねじ穴に取りつけます。
  3. ねじ取りつけ後、SKCDを引っ張ると、六角穴から先端部がはずれます。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事