• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 工具

SKCK-9.5

六角ソケット(ねじ保持機能つき)

Hexagon Socket with Screw Holding Function

  • 簡単作業

形状図

SKCK-9.5六角ソケット(ねじ保持機能つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

B 二面幅の呼び
すべて
10
12
13
14
17

単位 : mm

品番 B 二面幅の呼び Lb 差込角 t D D1 L 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SKCK-10-9.5 10 9.5 6 14.5 17.3 26 1 24 1,490 CAD カート -
SKCK-12-9.5 12 9.5 7 16.8 17.3 26 1 26 1,490 CAD カート -
SKCK-13-9.5 13 9.5 8 18 17 26 1 28 1,540 CAD カート -
SKCK-14-9.5 14 9.5 8.5 19.5 18.5 27 1 34 1,540 CAD カート -
SKCK-17-9.5 17 9.5 9.5 23.3 21.5 28 1 62 1,760 CAD カート -
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
SKCK-9.5
本体 SCM435
ニッケルクロムメッキ
線リング SWPA
ボール SWCH

用途

機器・装置・車両などの組立・整備でねじを手で保持できない狭所に
機械部品を混入させたくない食品機器など、メンテナンス時の機器内へのねじ落下対策に

特長

  • 六角ボルトや六角ナットを保持できるソケットです。
  • 線リングで内向きに押された2つのボールが、六角ボルトや六角ナットをソケット内に保持し、落下を防止します。

SKCK-9.5六角ソケット(ねじ保持機能つき)

  • 磁力を利用した保持方法とは異なり、六角ボルトや六角ナットの材質を問いません。また、ソケットに磁力による異物の付着がありません。
  • 通常のソケットと同じようにご使用いただけます。
  • 差込角は9.5。

使用例

六角ボルトや六角ナットを手で保持できない奥まった箇所のねじの取りつけ・取りはずしに。

SKCK-9.5六角ソケット(ねじ保持機能つき)

上下方向の狭所の六角ボルトや六角ナットの取りつけ・取りはずしをする場合は、市販のエクステンションバーを使用してください。

SKCK-9.5六角ソケット(ねじ保持機能つき)


使用上の注意

  • 二面幅の呼びに合ったサイズを使用してください。
  • 六角の寸法・仕様によっては、保持できない場合があります。
  • 六角ボルトや六角ナットが保持されるまでしっかりと差し込んでください。
  • インパクトレンチ等の動力工具と合わせて使用しないでください。
  • 金属製のため、通電箇所では使用しないでください。
  • ねじ回し以外の用途で使用しないでください。