• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 工具

SKNBR-6.35-8SET

狭所作業対応ビットラチェットハンドルセット

Bit Ratchet Handle and Low Profile Bit Set

  • 簡単作業

形状図

SKNBR-6.35-8SET狭所作業対応ビットラチェットハンドルセット寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 付属ビットサイズ ラチェット部の歯数 1袋
入り数
質量*2
(g)
価格/袋*1 (円) CAD 袋入り(袋) 備考
十字の呼び番号 二面幅の呼び
SKNBR-6.35-8SET 0・1・2 2・2.5・3・4・5 52 1 54.9 2,790 CAD カート -

*1: 1袋あたりの価格です。
*2: ビットラチェットハンドル・ビット・ビットホルダの合計質量です。


材質・仕上げ

SKNBR-6.35-8SET
ビットラチェットハンドル本体 合金鋼
クロムメッキ
ラチェット部 合金鋼
リン酸マンガン被膜
磁石 ネオジム
クロムメッキ
ビット 合金鋼
ニッケルメッキ
ビットホルダ ポリエチレン(黒)

用途

機器・装置・車両などの狭い箇所にあるねじの取りつけ・取りはずし

特長

  • 全長が短いビットと、専用ビットラチェットハンドルのセットです。ラチェット部にビットを取りつけた状態の高さは約17mmで、狭所作業に適しています。

SKNBR-6.35-8SET狭所作業対応ビットラチェットハンドルセット

  • ラチェット機構により、ねじのリセスにビットを差し込み直す必要がなく、連続してねじ回し作業が行えます。歯数52のラチェット部は、約7°間隔でハンドルを往復させることができ、回転方向の狭所作業にも適しています。
  • 通常のドライバ・レンチが使用できない箇所で作業できるため、周辺部品をはずすなどの工数を削減できます。
  • 作業スペースを小さくできるため、装置・機器などの構造をコンパクトにできます。
  • 十字穴用ビット3本・六角穴用ビット5本の合計8本が付属しています。
  • ラチェットの黒色のリングを指先でつまんで回すことで、仮締め作業ができます。またグリップ部にビットを差し込むことで、ドライバのように使用できます。

SKNBR-6.35-8SET狭所作業対応ビットラチェットハンドルセット


使用例

高さ方向に狭い箇所に。

SKNBR-6.35-8SET狭所作業対応ビットラチェットハンドルセット

通常のレンチが使用できない、回転方向に狭い箇所に。

SKNBR-6.35-8SET狭所作業対応ビットラチェットハンドルセット


使用上の注意

  • 狭所作業対応ビットは、市販のビット差し替え工具には使用しないでください。ビットの全長が短いため、取りはずしが困難な場合があります。
  • 金属製のため、通電する箇所では使用しないでください。
  • ねじ回し以外の用途で使用しないでください。
  • ねじのリセス形状に合ったビットを使用してください。
  • ねじ回し作業中に、切り替えレバーの操作を行わないでください。

使用方法

①ラチェット部に付属のビットを差し込みます。②切り替えレバーを操作して、ラチェット内部のギアを目的に応じた回転方向に切り替えます。

SKNBR-6.35-8SET狭所作業対応ビットラチェットハンドルセット

③ねじのリセスにビットの先端をしっかり差し込み、グリップ部を握ってハンドルを往復操作し、ねじ回し作業を行ってください。

SKNBR-6.35-8SET狭所作業対応ビットラチェットハンドルセット