• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 真空

SCBS-VR

クランピングボルト(ガス抜き穴つき)

Clamping Bolt with Ventilation Hole

  • 真空
  • クリーン

形状図

SCBS-VRクランピングボルト(ガス抜き穴つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
5
6
8
10

単位 : mm

品番 L M D1 L1 Db B d 1袋入り数 質量
(g)
CAD
SCBS-M5-12-VR 12.6 5 8.5 5 3 4 1.5 1 2.9 -
SCBS-M5-16-VR 16.6 5 8.5 5 3 4 1.5 1 3.4 -
SCBS-M5-20-VR 20.6 5 8.5 5 3 4 1.5 1 3.9 -
SCBS-M5-25-VR 25.6 5 8.5 5 3 4 1.5 1 4.4 -
SCBS-M5-30-VR 30.6 5 8.5 5 3 4 1.5 1 5 -
SCBS-M6-16-VR 16.8 6 10 6 4 5 2 1 5.6 -
SCBS-M6-20-VR 20.8 6 10 6 4 5 2 1 6.5 -
SCBS-M6-25-VR 25.8 6 10 6 4 5 2 1 7.6 -
SCBS-M6-30-VR 30.8 6 10 6 4 5 2 1 8.7 -
SCBS-M6-40-VR 40.8 6 10 6 4 5 2 1 11 -
SCBS-M8-20-VR 21.2 8 13 8 5.5 6 2 1 14 -
SCBS-M8-30-VR 31.2 8 13 8 5.5 6 2 1 18 -
SCBS-M8-40-VR 41.2 8 13 8 5.5 6 2 1 22 -
SCBS-M8-50-VR 51.2 8 13 8 5.5 6 2 1 25 -
SCBS-M10-25-VR 26.7 10 16 10 7 8 3 1 26 -
SCBS-M10-30-VR 31.7 10 16 10 7 8 3 1 29 -
SCBS-M10-40-VR 41.7 10 16 10 7 8 3 1 34 -
SCBS-M10-50-VR 51.7 10 16 10 7 8 3 1 39 -
SCBS-M10-60-VR 61.7 10 16 10 7 8 3 1 47 -
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
SCBS
本体 SUSXM7(SUS304相当)
ボール SUS440C(硬度55-60HRC)
薄膜フッ素コーティング

用途

ワークの固定・位置決め/真空装置/FPD製造装置/半導体製造装置

特長

  • FPD製造装置・半導体製造装置など、真空装置・真空容器内のワークの固定に。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
  • 薄膜フッ素コーティングにより、クリーン洗浄後でもボールの潤滑性を高めています。
  • ガス抜き穴とガス抜き溝が、装置内に溜まったガスを排出しやすくします。
  • SCBS-VRは完全ボールによる点接触でワークを確実に固定。
  • SCBS-VFは平面ボールによる面接触。ワークを傷つけません。ボールは9°までフレキシブルに回転。相手が傾斜面でも確実にクランプします。

SCBS-VRクランピングボルト(ガス抜き穴つき)