寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | L | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Db | B | d | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
CAD ダウンロード |
袋入り(袋) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCSS-M5-8-VR | 8.6 | M5 | 0.8 | 3 | 2.5 | 1.5 | 1 | 0.8 | 560 | CAD | カート | 在庫品 |
SCSS-M5-12-VR | 12.6 | M5 | 0.8 | 3 | 2.5 | 1.5 | 1 | 1.3 | 600 | CAD | カート | 在庫品 |
SCSS-M5-20-VR | 20.6 | M5 | 0.8 | 3 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2.3 | 670 | CAD | カート | 在庫品 |
SCSS-M6-10-VR | 10.8 | M6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1.5 | 610 | CAD | カート | 在庫品 |
SCSS-M6-16-VR | 16.8 | M6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2.5 | 650 | CAD | カート | 在庫品 |
SCSS-M6-20-VR | 20.8 | M6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3.4 | 710 | CAD | カート | 在庫品 |
SCSS-M6-25-VR | 25.8 | M6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 740 | CAD | カート | 在庫品 |
SCSS-M8-10-VR | 11.2 | M8 | 1.25 | 5.5 | 4 | 2 | 1 | 2.5 | 710 | CAD | カート | 在庫品 |
SCSS-M8-12-VR | 13.2 | M8 | 1.25 | 5.5 | 4 | 2 | 1 | 3.2 | 710 | CAD | カート | 在庫品 |
SCSS-M8-20-VR | 21.2 | M8 | 1.25 | 5.5 | 4 | 2 | 1 | 5.7 | 800 | CAD | カート | 在庫品 |
SCSS-M8-25-VR | 26.2 | M8 | 1.25 | 5.5 | 4 | 2 | 1 | 7.7 | 860 | CAD | カート | 在庫品 |
SCSS-M8-30-VR | 31.2 | M8 | 1.25 | 5.5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 900 | CAD | カート | 在庫品 |
SCSS-M10-16-VR | 17.7 | M10 | 1.5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | 830 | CAD | カート | 在庫品 |
SCSS-M10-20-VR | 21.7 | M10 | 1.5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 7 | 860 | CAD | カート | 在庫品 |
SCSS-M10-25-VR | 26.7 | M10 | 1.5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 9.5 | 920 | CAD | カート | 在庫品 |
SCSS-M10-35-VR | 36.7 | M10 | 1.5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 11 | 1,060 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
SCSS | |
---|---|
本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
ボール | SUS440C(硬度55-60HRC) 薄膜フッ素コーティング |
用途
ワークの固定・位置決め/真空装置/FPD製造装置/半導体製造装置特長
- FPD製造装置・半導体製造装置など、真空装置・真空容器内のワークの固定に。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
- 薄膜フッ素コーティングにより、クリーン洗浄後でもボールの潤滑性を高めています。
- ガス抜き穴とガス抜き溝が、装置内に溜まったガスを排出しやすくします。
- SCSS-VRは完全ボールによる点接触でワークを確実に固定。
- SCSS-VFは平面ボールによる面接触。ワークを傷つけません。ボールは9°までフレキシブルに回転。相手が傾斜面でも確実にクランプします。