• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 真空

SHVAS

六角支柱(ガス抜き穴つき)

Hexagon Post with Ventilation Hole

  • 真空
  • クリーン

形状図

SHVAS六角支柱(ガス抜き穴つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L d d1 B C(約) Lm Lf d
max.
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SHVAS-M3-15 M3 0.5 15 1.2 1.5 6 6.9 4.5 6 1.2 1 3.6 610 CAD カート -
SHVAS-M3-20 M3 0.5 20 1.2 1.5 6 6.9 4.5 6 1.2 1 4.8 610 CAD カート -
SHVAS-M3-25 M3 0.5 25 1.2 1.5 6 6.9 4.5 6 1.2 1 6 620 CAD カート -
SHVAS-M3-30 M3 0.5 30 1.2 1.5 6 6.9 4.5 6 1.2 1 7.2 620 CAD カート -
SHVAS-M3-35 M3 0.5 35 1.2 1.5 6 6.9 4.5 6 1.2 1 8.4 630 CAD カート -
SHVAS-M3-40 M3 0.5 40 1.2 1.5 6 6.9 4.5 6 1.2 1 9.6 630 CAD カート -
SHVAS-M4-20 M4 0.7 20 1.5 1.5 7 8.1 6 8 1.5 1 6.5 670 CAD カート -
SHVAS-M4-25 M4 0.7 25 1.5 1.5 7 8.1 6 8 1.5 1 8.2 670 CAD カート -
SHVAS-M4-30 M4 0.7 30 1.5 1.5 7 8.1 6 8 1.5 1 9.8 670 CAD カート -
SHVAS-M4-35 M4 0.7 35 1.5 1.5 7 8.1 6 8 1.5 1 11 680 CAD カート -
SHVAS-M4-40 M4 0.7 40 1.5 1.5 7 8.1 6 8 1.5 1 13 680 CAD カート -
SHVAS-M4-45 M4 0.7 45 1.5 1.5 7 8.1 6 8 1.5 1 15 680 CAD カート -
SHVAS-M4-50 M4 0.7 50 1.5 1.5 7 8.1 6 8 1.5 1 16 690 CAD カート -
SHVAS-M4-60 M4 0.7 60 1.5 1.5 7 8.1 6 8 1.5 1 20 730 CAD カート -
SHVAS-M4-70 M4 0.7 70 1.5 1.5 7 8.1 6 8 1.5 1 23 730 CAD カート -
SHVAS-M4-80 M4 0.7 80 1.5 1.5 7 8.1 6 8 1.5 1 26 740 CAD カート -
SHVAS-M5-20 M5 0.8 20 1.5 1.5 8 9.2 7.5 10 1.5 1 8.3 700 CAD カート -
SHVAS-M5-25 M5 0.8 25 1.5 1.5 8 9.2 7.5 10 1.5 1 10 700 CAD カート -
SHVAS-M5-30 M5 0.8 30 1.5 1.5 8 9.2 7.5 10 1.5 1 13 710 CAD カート -
SHVAS-M5-35 M5 0.8 35 1.5 1.5 8 9.2 7.5 10 1.5 1 15 710 CAD カート -
SHVAS-M5-40 M5 0.8 40 1.5 1.5 8 9.2 7.5 10 1.5 1 17 720 CAD カート -
SHVAS-M5-45 M5 0.8 45 1.5 1.5 8 9.2 7.5 10 1.5 1 19 720 CAD カート -
SHVAS-M5-50 M5 0.8 50 1.5 1.5 8 9.2 7.5 10 1.5 1 21 730 CAD カート -
SHVAS-M5-60 M5 0.8 60 1.5 1.5 8 9.2 7.5 10 1.5 1 25 810 CAD カート -
SHVAS-M5-70 M5 0.8 70 1.5 1.5 8 9.2 7.5 10 1.5 1 30 820 CAD カート -
SHVAS-M5-80 M5 0.8 80 1.5 1.5 8 9.2 7.5 10 1.5 1 34 830 CAD カート -
SHVAS-M5-90 M5 0.8 90 1.5 1.5 8 9.2 7.5 10 1.5 1 38 840 CAD カート -
SHVAS-M5-100 M5 0.8 100 1.5 1.5 8 9.2 7.5 10 1.5 1 43 850 CAD カート -
SHVAS-M6-25 M6 1 25 2 1.5 10 11.5 9 12 2 1 16 820 CAD カート -
SHVAS-M6-30 M6 1 30 2 1.5 10 11.5 9 12 2 1 20 840 CAD カート -
SHVAS-M6-35 M6 1 35 2 1.5 10 11.5 9 12 2 1 23 860 CAD カート -
SHVAS-M6-40 M6 1 40 2 1.5 10 11.5 9 12 2 1 26 880 CAD カート -
SHVAS-M6-45 M6 1 45 2 1.5 10 11.5 9 12 2 1 30 900 CAD カート -
SHVAS-M6-50 M6 1 50 2 1.5 10 11.5 9 12 2 1 33 920 CAD カート -
SHVAS-M6-60 M6 1 60 2 1.5 10 11.5 9 12 2 1 40 960 CAD カート -
SHVAS-M6-70 M6 1 70 2 1.5 10 11.5 9 12 2 1 46 1,000 CAD カート -
SHVAS-M6-80 M6 1 80 2 1.5 10 11.5 9 12 2 1 53 1,040 CAD カート -
SHVAS-M6-90 M6 1 90 2 1.5 10 11.5 9 12 2 1 60 1,080 CAD カート -
SHVAS-M6-100 M6 1 100 2 1.5 10 11.5 9 12 2 1 66 1,130 CAD カート -
SHVAS-M6-120 M6 1 120 2 1.5 10 11.5 9 12 2 1 80 1,210 CAD カート -
SHVAS-M6-150 M6 1 150 2 1.5 10 11.5 9 12 2 1 100 1,330 CAD カート -
SHVAS-M8-35 M8 1.25 35 2 1.5 13 15 12 16 2 1 39 1,000 CAD カート -
SHVAS-M8-40 M8 1.25 40 2 1.5 13 15 12 16 2 1 44 1,040 CAD カート -
SHVAS-M8-45 M8 1.25 45 2 1.5 13 15 12 16 2 1 50 1,070 CAD カート -
SHVAS-M8-50 M8 1.25 50 2 1.5 13 15 12 16 2 1 56 1,100 CAD カート -
SHVAS-M8-60 M8 1.25 60 2 1.5 13 15 12 16 2 1 67 1,170 CAD カート -
SHVAS-M8-70 M8 1.25 70 2 1.5 13 15 12 16 2 1 79 1,230 CAD カート -
SHVAS-M8-80 M8 1.25 80 2 1.5 13 15 12 16 2 1 90 1,290 CAD カート -
SHVAS-M8-90 M8 1.25 90 2 1.5 13 15 12 16 2 1 101 1,360 CAD カート -
SHVAS-M8-100 M8 1.25 100 2 1.5 13 15 12 16 2 1 113 1,420 CAD カート -
SHVAS-M8-120 M8 1.25 120 2 1.5 13 15 12 16 2 1 136 1,560 CAD カート -
SHVAS-M8-150 M8 1.25 150 2 1.5 13 15 12 16 2 1 170 1,750 CAD カート -

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

SHVAS
本体 SUS304

用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長

  • 片側おねじ・片側めねじの六角支柱。
  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • 2本以上の六角支柱を連結して使用することもできます。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

使用例

ねじ穴の底に溜まったガスの除去が必要な真空装置・真空容器に有効です。

SHVAS六角支柱(ガス抜き穴つき)