• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 真空

SHVAS-M8-50

六角支柱(ガス抜き穴つき)

Hexagon Post with Ventilation Hole

  • 真空
  • クリーン

形状図

SHVAS六角支柱(ガス抜き穴つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
8

単位 : mm

品番 M L d d1 B C(約) Lm Lf d
max.
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SHVAS-M8-50 8 50 2 1.5 13 15 12 16 2 1 56 1,100 CAD カート -
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
SHVAS
本体 SUS304

用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長

  • 片側おねじ・片側めねじの六角支柱。
  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • 2本以上の六角支柱を連結して使用することもできます。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

使用例

ねじ穴の底に溜まったガスの除去が必要な真空装置・真空容器に有効です。

SHVAS六角支柱(ガス抜き穴つき)