• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 真空

SHVBS

六角支柱(ガス抜き穴つき)

Hexagon Post with Ventilation Hole

  • 真空
  • クリーン

形状図

SHVBS六角支柱(ガス抜き穴つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
8

単位 : mm

品番 M L B C(約) Lf d1*1 1袋入り数 質量
(g)
CAD
SHVBS-M3-15 3 15 6 6.9 6 1.5 1 3.1 -
SHVBS-M3-20 3 20 6 6.9 6 1.5 1 4.3 -
SHVBS-M3-25 3 25 6 6.9 6 1.5 1 5.5 -
SHVBS-M3-30 3 30 6 6.9 6 1.5 1 6.7 -
SHVBS-M3-35 3 35 6 6.9 6 1.5 1 7.9 -
SHVBS-M3-40 3 40 6 6.9 6 1.5 1 9.1 -
SHVBS-M4-20 4 20 7 8.1 8 1.5 1 5.4 -
SHVBS-M4-25 4 25 7 8.1 8 1.5 1 7.1 -
SHVBS-M4-30 4 30 7 8.1 8 1.5 1 8.7 -
SHVBS-M4-35 4 35 7 8.1 8 1.5 1 10 -
SHVBS-M4-40 4 40 7 8.1 8 1.5 1 12 -
SHVBS-M4-45 4 45 7 8.1 8 1.5 1 14 -
SHVBS-M4-50 4 50 7 8.1 8 1.5 1 15 -
SHVBS-M4-60 4 60 7 8.1 8 1.5 1 19 -
SHVBS-M4-70 4 70 7 8.1 8 1.5 1 22 -
SHVBS-M4-80 4 80 7 8.1 8 1.5 1 25 -
SHVBS-M5-20 5 20 8 9.2 10 1.5 1 6.1 -
SHVBS-M5-25 5 25 8 9.2 10 1.5 1 8.3 -
SHVBS-M5-30 5 30 8 9.2 10 1.5 1 10 -
SHVBS-M5-35 5 35 8 9.2 10 1.5 1 13 -
SHVBS-M5-40 5 40 8 9.2 10 1.5 1 15 -
SHVBS-M5-45 5 45 8 9.2 10 1.5 1 17 -
SHVBS-M5-50 5 50 8 9.2 10 1.5 1 19 -
SHVBS-M5-60 5 60 8 9.2 10 1.5 1 23 -
SHVBS-M5-70 5 70 8 9.2 10 1.5 1 28 -
SHVBS-M5-80 5 80 8 9.2 10 1.5 1 32 -
SHVBS-M5-90 5 90 8 9.2 10 1.5 1 36 -
SHVBS-M5-100 5 100 8 9.2 10 1.5 1 40 -
SHVBS-M6-25 6 25 10 11.5 12 1.5 1 13 -
SHVBS-M6-30 6 30 10 11.5 12 1.5 1 16 -
SHVBS-M6-35 6 35 10 11.5 12 1.5 1 19 -
SHVBS-M6-40 6 40 10 11.5 12 1.5 1 23 -
SHVBS-M6-45 6 45 10 11.5 12 1.5 1 26 -
SHVBS-M6-50 6 50 10 11.5 12 1.5 1 29 -
SHVBS-M6-60 6 60 10 11.5 12 1.5 1 36 -
SHVBS-M6-70 6 70 10 11.5 12 1.5 1 43 -
SHVBS-M6-80 6 80 10 11.5 12 1.5 1 49 -
SHVBS-M6-90 6 90 10 11.5 12 1.5 1 56 -
SHVBS-M6-100 6 100 10 11.5 12 1.5 1 63 -
SHVBS-M6-120 6 120 10 11.5 12 1.5 1 76 -
SHVBS-M6-150 6 150 10 11.5 12 1.5 1 96 -
SHVBS-M8-35 8 35 13 15 16 1.5 1 30 -
SHVBS-M8-40 8 40 13 15 16 1.5 1 35 -
SHVBS-M8-45 8 45 13 15 16 1.5 1 41 -
SHVBS-M8-50 8 50 13 15 16 1.5 1 47 -
SHVBS-M8-60 8 60 13 15 16 1.5 1 58 -
SHVBS-M8-70 8 70 13 15 16 1.5 1 70 -
SHVBS-M8-80 8 80 13 15 16 1.5 1 81 -
SHVBS-M8-90 8 90 13 15 16 1.5 1 92 -
SHVBS-M8-100 8 100 13 15 16 1.5 1 104 -
SHVBS-M8-120 8 120 13 15 16 1.5 1 127 -
SHVBS-M8-150 8 150 13 15 16 1.5 1 161 -

*1: L寸法によって、ガス抜き穴の数が1ヶ所の場合があります。
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
SHVBS
本体 SUS304

用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長

  • 両側めねじの六角支柱。
  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

使用例

ねじ穴の底に溜まったガスの除去が必要な真空装置・真空容器に有効です。

SHVBS六角支柱(ガス抜き穴つき)