• 特殊ねじ
  • 真空

SVFCS

六角穴付き皿ボルト(ガス抜き穴つき)

Hexagon Socket Countersunk Head Screw with Ventilation Hole

  • 真空
  • スペース
  • クリーン

形状図

SVFCS六角穴付き皿ボルト(ガス抜き穴つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
L
すべて
5
6
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B d
max.
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SVFCS-M3-5 M3 0.5 5 6 1.7 2 1.2 20 0.49 4,080 CAD カート カート 在庫品
SVFCS-M3-6 M3 0.5 6 6 1.7 2 1.2 20 0.53 4,380 CAD カート カート 在庫品
SVFCS-M3-8 M3 0.5 8 6 1.7 2 1.2 20 0.61 4,720 CAD カート カート 在庫品
SVFCS-M3-10 M3 0.5 10 6 1.7 2 1.2 20 0.69 5,000 CAD カート カート 在庫品
SVFCS-M3-12 M3 0.5 12 6 1.7 2 1.2 20 0.77 5,520 CAD カート カート 在庫品
SVFCS-M4-6 M4 0.7 6 8 2.3 2.5 1.5 20 1 4,720 CAD カート カート 在庫品
SVFCS-M4-8 M4 0.7 8 8 2.3 2.5 1.5 20 1.2 5,000 CAD カート カート 在庫品
SVFCS-M4-10 M4 0.7 10 8 2.3 2.5 1.5 20 1.3 5,280 CAD カート カート 在庫品
SVFCS-M4-12 M4 0.7 12 8 2.3 2.5 1.5 20 1.5 5,560 CAD カート カート 在庫品
SVFCS-M4-16 M4 0.7 16 8 2.3 2.5 1.5 20 1.8 5,840 CAD カート カート 在庫品
SVFCS-M5-8 M5 0.8 8 10 2.8 3 1.5 10 2.2 2,780 CAD カート カート 在庫品
SVFCS-M5-10 M5 0.8 10 10 2.8 3 1.5 10 2.4 2,920 CAD カート カート 在庫品
SVFCS-M5-12 M5 0.8 12 10 2.8 3 1.5 10 2.7 3,210 CAD カート カート 在庫品
SVFCS-M5-16 M5 0.8 16 10 2.8 3 1.5 10 3.1 3,350 CAD カート カート 在庫品
SVFCS-M5-20 M5 0.8 20 10 2.8 3 1.5 10 3.6 3,660 CAD カート カート 在庫品
SVFCS-M6-10 M6 1 10 12 3.3 4 2 10 3.9 3,210 CAD カート カート 在庫品
SVFCS-M6-12 M6 1 12 12 3.3 4 2 10 4.3 3,350 CAD カート カート 在庫品
SVFCS-M6-16 M6 1 16 12 3.3 4 2 10 4.9 3,660 CAD カート カート 在庫品
SVFCS-M6-20 M6 1 20 12 3.3 4 2 10 5.6 4,080 CAD カート カート 在庫品
SVFCS-M6-25 M6 1 25 12 3.3 4 2 10 6.5 4,370 CAD カート カート 在庫品
SVFCS-M8-12 M8 1.25 12 16 4.4 5 2 10 8.9 4,060 CAD カート カート 在庫品
SVFCS-M8-16 M8 1.25 16 16 4.4 5 2 10 10 4,190 CAD カート カート 在庫品
SVFCS-M8-20 M8 1.25 20 16 4.4 5 2 10 11 4,710 CAD カート カート 在庫品
SVFCS-M8-25 M8 1.25 25 16 4.4 5 2 10 13 4,990 CAD カート カート 在庫品
SVFCS-M8-30 M8 1.25 30 16 4.4 5 2 10 15 5,300 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SVFCS
本体 SUSXM7(SUS304相当)

用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長

  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • 締めつけ後に頭部が飛び出さない皿ねじタイプ。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

使用例

ねじ穴の底に溜まったガスの排出が必要な真空装置・真空容器に有効です。

SVFCS六角穴付き皿ボルト(ガス抜き穴つき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事