• 特殊ねじ
  • 真空

SVSHT

六角穴付き極低頭ボルト(チタン / ガス抜き穴つき)

Socket Head Cap Screw with Ventilation Hole / Special Low Profile / Titanium

  • 真空
  • スペース
  • クリーン
  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 軽量

形状図

SVSHT六角穴付き極低頭ボルト(チタン / ガス抜き穴つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
L
すべて
6
8
10
12
16

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B t max. d max. 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) 在庫/非在庫
SVSHT-M3-6 M3 0.5 6 6 1.3 1.5 2 1.2 1 0.22 1,570 CAD カート 在庫品
SVSHT-M3-8 M3 0.5 8 6 1.3 1.5 2 1.2 1 0.27 1,730 CAD カート 在庫品
SVSHT-M3-10 M3 0.5 10 6 1.3 1.5 2 1.2 1 0.32 1,820 CAD カート 在庫品
SVSHT-M4-8 M4 0.7 8 8 1.5 2 2.5 1.5 1 0.52 1,790 CAD カート 在庫品
SVSHT-M4-10 M4 0.7 10 8 1.5 2 2.5 1.5 1 0.58 1,930 CAD カート 在庫品
SVSHT-M4-12 M4 0.7 12 8 1.5 2 2.5 1.5 1 0.68 2,040 CAD カート 在庫品
SVSHT-M5-10 M5 0.8 10 9 1.5 3 3 1.5 1 0.8 1,980 CAD カート 在庫品
SVSHT-M5-12 M5 0.8 12 9 1.5 3 3 1.5 1 1 2,110 CAD カート 在庫品
SVSHT-M5-16 M5 0.8 16 9 1.5 3 3 1.5 1 1.3 2,380 CAD カート 在庫品
SVSHT-M6-10 M6 1.0 10 10 1.5 3 4 2 1 1.2 2,140 CAD カート 在庫品
SVSHT-M6-12 M6 1.0 12 10 1.5 3 4 2 1 1.4 2,200 CAD カート 在庫品
SVSHT-M6-16 M6 1.0 16 10 1.5 3 4 2 1 1.8 2,370 CAD カート 在庫品
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
SVSHT
本体 TW340(チタン2種)

用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長

  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置のコンパクト化や上部スペースが限られた用途に。
  • チタン製。耐蝕性にすぐれています。
  • 特殊化学研磨処理・光輝処理により、表面を改質。アウトガスが極微量です。
  • 非磁性。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
  • 光輝処理・チタンの特性について⇒チタンの特性

使用例

ねじ穴の底に溜まったガスの排出が必要な真空装置・真空容器に有効です。

SVSHT六角穴付き極低頭ボルト(チタン / ガス抜き穴つき)


関連商品

SUSXM7製の六角穴付き極低頭ボルト(ガス抜き穴つき)SVSHSがあります。
SVSHS

SVSHT六角穴付き極低頭ボルト(チタン / ガス抜き穴つき)

SUS316L製の六角穴付き極低頭ボルト(ガス抜き穴つき)SVSHLがあります。
SVSHL

SVSHT六角穴付き極低頭ボルト(チタン / ガス抜き穴つき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事