• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 真空

SVSQS

座金組込み六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)

Socket Head Cap Screw with Captive Washer and Ventilation Hole

  • 真空
  • クリーン
  • 簡単作業

形状図

SVSQS座金組込み六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
8
10
12
L
すべて
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50

単位 : mm

品番 M L D1 D L1 B t T
(約)
d
max.
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SVSQS-M3-5 3 5 5.5 7 3 2.5 0.5 0.7 1.2 20 0.9 3,780 CAD カート カート -
SVSQS-M3-6 3 6 5.5 7 3 2.5 0.5 0.7 1.2 20 0.94 4,000 CAD カート カート -
SVSQS-M3-8 3 8 5.5 7 3 2.5 0.5 0.7 1.2 20 1 4,400 CAD カート カート -
SVSQS-M3-10 3 10 5.5 7 3 2.5 0.5 0.7 1.2 20 1.1 4,620 CAD カート カート -
SVSQS-M3-12 3 12 5.5 7 3 2.5 0.5 0.7 1.2 20 1.2 5,040 CAD カート カート -
SVSQS-M3-16 3 16 5.5 7 3 2.5 0.5 0.7 1.2 20 1.4 5,480 CAD カート カート -
SVSQS-M4-6 4 6 7 9 4 3 0.8 1 1.5 10 2.1 2,310 CAD カート カート -
SVSQS-M4-8 4 8 7 9 4 3 0.8 1 1.5 10 2.2 2,410 CAD カート カート -
SVSQS-M4-10 4 10 7 9 4 3 0.8 1 1.5 10 2.4 2,510 CAD カート カート -
SVSQS-M4-12 4 12 7 9 4 3 0.8 1 1.5 10 2.5 2,620 CAD カート カート -
SVSQS-M4-16 4 16 7 9 4 3 0.8 1 1.5 10 2.8 2,940 CAD カート カート -
SVSQS-M4-20 4 20 7 9 4 3 0.8 1 1.5 10 3.2 3,050 CAD カート カート -
SVSQS-M4-25 4 25 7 9 4 3 0.8 1 1.5 10 3.7 3,380 CAD カート カート -
SVSQS-M4-30 4 30 7 9 4 3 0.8 1 1.5 10 4.2 3,770 CAD カート カート -
SVSQS-M4-35 4 35 7 9 4 3 0.8 1 1.5 10 4.7 4,110 CAD カート カート -
SVSQS-M5-8 5 8 8.5 10 5 4 1 1.3 1.5 10 3.4 2,530 CAD カート カート -
SVSQS-M5-10 5 10 8.5 10 5 4 1 1.3 1.5 10 3.6 2,630 CAD カート カート -
SVSQS-M5-12 5 12 8.5 10 5 4 1 1.3 1.5 10 3.9 2,940 CAD カート カート -
SVSQS-M5-16 5 16 8.5 10 5 4 1 1.3 1.5 10 4.4 3,050 CAD カート カート -
SVSQS-M5-20 5 20 8.5 10 5 4 1 1.3 1.5 10 4.9 3,260 CAD カート カート -
SVSQS-M5-25 5 25 8.5 10 5 4 1 1.3 1.5 10 5.7 3,670 CAD カート カート -
SVSQS-M5-30 5 30 8.5 10 5 4 1 1.3 1.5 10 6.5 3,990 CAD カート カート -
SVSQS-M5-35 5 35 8.5 10 5 4 1 1.3 1.5 10 7.2 4,410 CAD カート カート -
SVSQS-M5-40 5 40 8.5 10 5 4 1 1.3 1.5 10 8 5,060 CAD カート カート -
SVSQS-M6-10 6 10 10 12.5 6 5 1.6 1.5 2 10 6.9 3,050 CAD カート カート -
SVSQS-M6-12 6 12 10 12.5 6 5 1.6 1.5 2 10 7.2 3,150 CAD カート カート -
SVSQS-M6-16 6 16 10 12.5 6 5 1.6 1.5 2 10 7.9 3,360 CAD カート カート -
SVSQS-M6-20 6 20 10 12.5 6 5 1.6 1.5 2 10 8.7 3,770 CAD カート カート -
SVSQS-M6-25 6 25 10 12.5 6 5 1.6 1.5 2 10 9.7 3,990 CAD カート カート -
SVSQS-M6-30 6 30 10 12.5 6 5 1.6 1.5 2 10 10 4,190 CAD カート カート -
SVSQS-M6-35 6 35 10 12.5 6 5 1.6 1.5 2 10 12 4,530 CAD カート カート -
SVSQS-M6-40 6 40 10 12.5 6 5 1.6 1.5 2 10 13 4,960 CAD カート カート -
SVSQS-M6-45 6 45 10 12.5 6 5 1.6 1.5 2 10 14 5,280 CAD カート カート -
SVSQS-M6-50 6 50 10 12.5 6 5 1.6 1.5 2 10 15 5,890 CAD カート カート -
SVSQS-M8-12 8 12 13 17 8 6 1.6 2 2 10 15 4,290 CAD カート カート -
SVSQS-M8-16 8 16 13 17 8 6 1.6 2 2 10 16 4,070 CAD カート カート -
SVSQS-M8-20 8 20 13 17 8 6 1.6 2 2 10 18 4,370 CAD カート カート -
SVSQS-M8-25 8 25 13 17 8 6 1.6 2 2 10 19 4,720 CAD カート カート -
SVSQS-M8-30 8 30 13 17 8 6 1.6 2 2 10 21 4,900 CAD カート カート -
SVSQS-M8-35 8 35 13 17 8 6 1.6 2 2 10 23 5,360 CAD カート カート -
SVSQS-M8-40 8 40 13 17 8 6 1.6 2 2 10 25 5,650 CAD カート カート -
SVSQS-M8-45 8 45 13 17 8 6 1.6 2 2 10 27 6,430 CAD カート カート -
SVSQS-M8-50 8 50 13 17 8 6 1.6 2 2 10 29 7,120 CAD カート カート -
SVSQS-M10-16 10 16 16 21 10 8 2 2.5 3 5 29 2,540 CAD カート カート -
SVSQS-M10-20 10 20 16 21 10 8 2 2.5 3 5 31 2,660 CAD カート カート -
SVSQS-M10-25 10 25 16 21 10 8 2 2.5 3 5 33 2,800 CAD カート カート -
SVSQS-M10-30 10 30 16 21 10 8 2 2.5 3 5 36 2,960 CAD カート カート -
SVSQS-M10-35 10 35 16 21 10 8 2 2.5 3 5 38 3,120 CAD カート カート -
SVSQS-M10-40 10 40 16 21 10 8 2 2.5 3 5 41 3,340 CAD カート カート -
SVSQS-M10-45 10 45 16 21 10 8 2 2.5 3 5 44 3,560 CAD カート カート -
SVSQS-M10-50 10 50 16 21 10 8 2 2.5 3 5 47 4,140 CAD カート カート -
SVSQS-M12-30 12 30 18 24 12 10 2.5 3 3 5 51 3,120 CAD カート カート -
SVSQS-M12-35 12 35 18 24 12 10 2.5 3 3 5 55 3,350 CAD カート カート -
SVSQS-M12-40 12 40 18 24 12 10 2.5 3 3 5 58 3,570 CAD カート カート -
SVSQS-M12-45 12 45 18 24 12 10 2.5 3 3 5 62 3,770 CAD カート カート -
SVSQS-M12-50 12 50 18 24 12 10 2.5 3 3 5 66 3,970 CAD カート カート -

*1: 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。
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
SVSQS
ねじ本体 SUSXM7(SUS304相当)
ねじ本体強度区分 A2-70
平座金 SUS304
ばね座金 SUS304

用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長

  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • ねじに平座金とばね座金が組み込まれており、脱落の心配がありません。
  • 座金の組み込み作業が不要。クリーンルーム内での手袋による作業が容易になります。